Menu Rechercher

Chariots linéaires miniatures

En cours de production

Ces chariots linéaires miniatures constituent une solution compacte et polyvalente pour obtenir un mouvement linéaire précis dans les applications à petite échelle. Ils sont idéaux pour les applications qui nécessitent un placement précis et un mouvement fluide dans les endroits restreints grâce à leur petite taille, ou les applications requérant une résistance à la corrosion puisqu'ils sont fabriqués en inox.

L'arche gothique de contact à 45 des rails garantit des capacités de charges similaires dans toutes les directions. Ces rails se déplacent sans à-coups et disposent d'un faible coefficient de frottement et des forces de dégagement. Ils peuvent supporter des poids élevés, sont résistants à la corrosion et à l'usure.

Les chariots sont livrés avec un rail factice en plastique. Ils doivent être installés en mettant le rail factice contre l'extrémité du vrai rail et en le faisant glisser de l'un à l'autre. Ils sont capables de supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C. Utilisés dans différentes applications, notamment les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, les petits systèmes d'automatisation et les équipements optiques.

  • Ils se déplacent sans à-coups et disposent d'un faible coefficient de frottement et des forces de dégagement.
  • L'arche gothique de contact à 45 des rails garantit des capacités de charges similaires dans toutes les directions.
  • Ils sont capables de supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRL1012C, SRL1010

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l4 h1 l3 Pour rail l2 l1 Style de chariot Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
40.0
16.0
35.0
42.0
57.6
74.4
Large
Demander le délai de livraison ici
25.0
13.0
15.0
12.0
22.0
35.4
Standard
Demander le délai de livraison ici
10.0
4.0
3.5
3.0
6.8
11.7
Standard
Demander le délai de livraison ici
30.0
12.0
24.0
18.0
39.5
50.7
Large
Demander le délai de livraison ici
30.0
9.0
19.0
14.0
30.1
40.5
Large
Demander le délai de livraison ici
30.0
9.0
10.0
14.0
21.2
31.6
Large
Demander le délai de livraison ici
15.0
6.0
7.0
3.0
13.5
19.6
Standard
Demander le délai de livraison ici
40.0
16.0
20.0
15.0
27.0
43.0
Standard
Demander le délai de livraison ici
20.0
10.0
16.0
9.0
30.8
40.9
Standard
Demander le délai de livraison ici
10.0
4.0
5.5
3.0
11.0
16.0
Standard
Demander le délai de livraison ici
40.0
14.0
15.0
24.0
31.0
44.4
Large
Demander le délai de livraison ici
20.0
6.5
6.5
10.0
15.1
21.1
Large
Demander le délai de livraison ici
20.0
6.5
11.0
10.0
21.2
27.2
Large
Demander le délai de livraison ici
25.0
13.0
20.0
12.0
34.0
47.6
Standard
Demander le délai de livraison ici
40.0
16.0
20.0
42.0
38.5
55.3
Large
Demander le délai de livraison ici
20.0
10.0
10.0
9.0
20.5
30.6
Standard
Demander le délai de livraison ici
15.0
8.0
13.0
7.0
21.8
31.2
Standard
Demander le délai de livraison ici
15.0
8.0
8.0
7.0
14.3
23.7
Standard
Demander le délai de livraison ici
40.0
16.0
25.0
15.0
44.0
60.0
Standard
Demander le délai de livraison ici
40.0
14.0
28.0
24.0
46.0
59.4
Large
  • sur 2
Chariot pour rail miniature 42.0 74.4 60.0 Acier inoxydable

20158484


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Large
  • Pour rail
    42.0
  • l1
    74.4
  • l2
    57.6
  • l3
    35.0
Chariot pour rail miniature 12.0 35.4 27.0 Acier inoxydable

20158354


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Pour rail
    12.0
  • l1
    35.4
  • l2
    22.0
  • l3
    15.0
Chariot pour rail miniature 3.0 11.7 8.0 Acier inoxydable

20159177


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Pour rail
    3.0
  • l1
    11.7
  • l2
    6.8
  • l3
    3.5
Chariot pour rail miniature 18.0 50.7 30.0 Acier inoxydable

20158453


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Large
  • Pour rail
    18.0
  • l1
    50.7
  • l2
    39.5
  • l3
    24.0
Chariot pour rail miniature 14.0 40.5 25.0 Acier inoxydable

20158477


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Large
  • Pour rail
    14.0
  • l1
    40.5
  • l2
    30.1
  • l3
    19.0
Chariot pour rail miniature 14.0 31.6 25.0 Acier inoxydable

20158460


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Large
  • Pour rail
    14.0
  • l1
    31.6
  • l2
    21.2
  • l3
    10.0
Chariot pour rail miniature 3.0 19.6 12.0 Acier inoxydable

20158439


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Pour rail
    3.0
  • l1
    19.6
  • l2
    13.5
  • l3
    7.0
Chariot pour rail miniature 15.0 43.0 32.0 Acier inoxydable

20158361


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Pour rail
    15.0
  • l1
    43.0
  • l2
    27.0
  • l3
    20.0
Chariot pour rail miniature 9.0 40.9 20.0 Acier inoxydable

20159146


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Pour rail
    9.0
  • l1
    40.9
  • l2
    30.8
  • l3
    16.0
Chariot pour rail miniature 3.0 16.0 8.0 Acier inoxydable

20159184


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Pour rail
    3.0
  • l1
    16.0
  • l2
    11.0
  • l3
    5.5
Chariot pour rail miniature 24.0 44.4 40.0 Acier inoxydable

20158385


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Large
  • Pour rail
    24.0
  • l1
    44.4
  • l2
    31.0
  • l3
    15.0
Chariot pour rail miniature 10.0 21.1 17.0 Acier inoxydable

20159153


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Large
  • Pour rail
    10.0
  • l1
    21.1
  • l2
    15.1
  • l3
    6.5
Chariot pour rail miniature 10.0 27.2 17.0 Acier inoxydable

20159160


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Large
  • Pour rail
    10.0
  • l1
    27.2
  • l2
    21.2
  • l3
    11.0
Chariot pour rail miniature 12.0 47.6 27.0 Acier inoxydable

20158408


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Pour rail
    12.0
  • l1
    47.6
  • l2
    34.0
  • l3
    20.0
Chariot pour rail miniature 42.0 55.3 60.0 Acier inoxydable

20158392


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Large
  • Pour rail
    42.0
  • l1
    55.3
  • l2
    38.5
  • l3
    20.0
Chariot pour rail miniature 9.0 30.6 20.0 Acier inoxydable

20158347


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Pour rail
    9.0
  • l1
    30.6
  • l2
    20.5
  • l3
    10.0
Chariot pour rail miniature 7.0 31.2 17.0 Acier inoxydable

20158446


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Pour rail
    7.0
  • l1
    31.2
  • l2
    21.8
  • l3
    13.0
Chariot pour rail miniature 7.0 23.7 17.0 Acier inoxydable

20158330


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Pour rail
    7.0
  • l1
    23.7
  • l2
    14.3
  • l3
    8.0
Chariot pour rail miniature 15.0 60.0 32.0 Acier inoxydable

20158422


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Standard
  • Pour rail
    15.0
  • l1
    60.0
  • l2
    44.0
  • l3
    25.0
Chariot pour rail miniature 24.0 59.4 40.0 Acier inoxydable

20158415


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de chariot
    Large
  • Pour rail
    24.0
  • l1
    59.4
  • l2
    46.0
  • l3
    28.0