Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces chariots linéaires miniatures constituent une solution compacte et polyvalente pour obtenir un mouvement linéaire précis dans les applications à petite échelle. Ils sont idéaux pour les applications qui nécessitent un placement précis et un mouvement fluide dans les endroits restreints grâce à leur petite taille, ou les applications requérant une résistance à la corrosion puisqu'ils sont fabriqués en inox.
L'arche gothique de contact à 45 des rails garantit des capacités de charges similaires dans toutes les directions. Ces rails se déplacent sans à-coups et disposent d'un faible coefficient de frottement et des forces de dégagement. Ils peuvent supporter des poids élevés, sont résistants à la corrosion et à l'usure.
Les chariots sont livrés avec un rail factice en plastique. Ils doivent être installés en mettant le rail factice contre l'extrémité du vrai rail et en le faisant glisser de l'un à l'autre. Ils sont capables de supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C. Utilisés dans différentes applications, notamment les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, les petits systèmes d'automatisation et les équipements optiques.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRL1012C, SRL1010
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | l4 | h1 | l3 | Pour rail | l2 | l1 | Style de chariot | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
4.0
|
5.5
|
3.0
|
11.0
|
16.0
|
Standard
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
6.5
|
11.0
|
10.0
|
21.2
|
27.2
|
Wide
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
6.5
|
6.5
|
10.0
|
15.1
|
21.1
|
Wide
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
10.0
|
16.0
|
9.0
|
30.8
|
40.9
|
Standard
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
4.0
|
3.5
|
3.0
|
6.8
|
11.7
|
Standard
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
14.3
|
23.7
|
Standard
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
42.0
|
38.5
|
55.3
|
Wide
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
12.0
|
24.0
|
18.0
|
39.5
|
50.7
|
Wide
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
15.0
|
27.0
|
43.0
|
Standard
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
12.0
|
12.0
|
18.0
|
27.9
|
39.1
|
Wide
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
8.0
|
13.0
|
7.0
|
21.8
|
31.2
|
Standard
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
10.0
|
10.0
|
9.0
|
20.5
|
30.6
|
Standard
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
6.0
|
|
3.0
|
10.0
|
16.0
|
Standard
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
16.0
|
25.0
|
15.0
|
44.0
|
60.0
|
Standard
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
14.0
|
15.0
|
24.0
|
31.0
|
44.4
|
Wide
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
6.0
|
7.0
|
3.0
|
13.5
|
19.6
|
Standard
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
9.0
|
19.0
|
14.0
|
30.1
|
40.5
|
Wide
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
16.0
|
35.0
|
42.0
|
57.6
|
74.4
|
Wide
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
30.0
|
9.0
|
10.0
|
14.0
|
21.2
|
31.6
|
Wide
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
14.0
|
28.0
|
24.0
|
46.0
|
59.4
|
Wide
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer