Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Couleur | Matière | Couple maximal | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1123 € - 14,5653 € | 21 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Noir
|
Polyamide
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 5,5259 € - 8,5959 € | 232 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Noir
|
Polyamide
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 8,5998 € - 15,4406 € | 94 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Noir
|
Polyamide
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 16,0925 € - 33,784 € | Demander le délai de livraison ici |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Transparent
|
Aluminium
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 121,7085 € - 241,1005 € | 1 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 125,3165 € - 248,2755 € | 15 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
2.5 Nm
2.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 139,195 € - 275,766 € | Demander le délai de livraison ici |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
3.2 Nm
3.2 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 160,064 € - 317,1043 € | 2 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 16,359 € - 34,3683 € | 193 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
Aluminium
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer