Ces charnières à couple réglable articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur du couple peut être réglée en tournant la vis intégrée et la gamme est disponible dans différentes matières et finitions, ainsi que dans différents types de fixation.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Épaisseur totale | Largeur totale | Distance entre les trous de fixation | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61,3463 € - 117,7623 € | 100 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
56,2418 € - 107,953 € | 73 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
33,7328 € - 64,7288 € | 534 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
56,2418 € - 107,953 € | 150 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
23,7083 € - 46,986 € | 50 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
10274811 | 14,0528 € - 26,9883 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
|
10094785 | 5,5412 € - 8,6196 € | 418 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
|
3,5568 € - 6,806 € | 1938 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
10271254 | 3,5875 € - 6,8675 € | 281 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
|
5,824 € - 6,8767 € | 9 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
5,824 € - 6,8767 € | 3 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
15,6005 € - 32,7385 € | 43 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
4,6154 € - 7,1796 € | 196 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer