Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les charnières de coin métalliques ont un angle de rotation 180, elles sont essentiellement utilisées pour les panneaux en acier sur les applications de grande taille. La gamme est fabriquée en zamac avec différents types de finitions. Les panneaux sont articulés avec un système d'axes.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Finition | Épaisseur totale | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2006 € - 3,4232 € | 6 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
Chromé
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,4806 € - 6,253 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
Noir
|
Revêtement peinture poudre
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,4605 € - 10,4448 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
Revêtement peinture poudre
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0826 € - 4,7952 € | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
Noir
|
Revêtement peinture poudre
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,4605 € - 10,4448 € | 25 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
Naturel
|
Chromé
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,9695 € - 1,5081 € | 2740 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
Noir
|
Sans finition
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 2,0812 € - 3,2375 € | 15 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Chromé
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,4605 € - 10,4448 € | 20 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Chromé
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,4605 € - 10,4448 € | 110 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
Revêtement peinture poudre
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,1639 € - 3,3661 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
Chromé
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5576 € - 3,9785 € | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
Noir
|
Revêtement peinture poudre
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 4,8171 € - 7,4932 € | 100 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
Revêtement peinture poudre
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,4125 € - 5,3084 € | 18 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
Noir
|
Revêtement peinture poudre
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer