La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.
Séries: SR5545
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Distance de compensation | Longueur totale de la feuille | Matière du corps | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2861 € - 5,1116 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,3071 € - 25,6299 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 18,3071 € - 25,6299 € | 190 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,5861 € - 5,5784 € | 189 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10,6764 € - 14,947 € | 70 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,3071 € - 25,6299 € | 161 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier inoxydable
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,6783 € - 4,1664 € | 26 En stock |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 2,7842 € - 4,331 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 3,2861 € - 5,1116 € | 292 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,3104 € - 3,594 € | 300 En stock |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer