La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.
Séries: SR5468
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière du loquet | Longueur totale de la feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,967 € - 120,7963 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,669 € - 25,1023 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Acier
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 7,0315 € - 13,4788 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Main gauche
|
Acier
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 15,867 € - 22,2138 € | 128 En stock |
Universelle
|
ABS
|
4.681 in
118.9 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 7,6568 € - 14,7293 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 7,0623 € - 13,981 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Main gauche
|
Acier inoxydable
|
|
|
|||
| 7,1648 € - 13,735 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Main droite
|
Acier
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 9,5018 € - 18,8088 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 30,0223 € - 59,45 € | 280 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 10281161 | 6,7035 € - 13,2943 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
|
| 6,5087 € - 12,8822 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 59,3373 € - 117,5368 € | 260 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 7,0623 € - 13,981 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 33,4253 € - 70,2125 € | 74 En stock |
Main opposée
|
Acier
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 33,4253 € - 70,2125 € | 19 En stock |
Main gauche
|
Acier
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 50,1533 € - 105,3085 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer