La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.
Séries: SR5468
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière du loquet | Longueur totale de la feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10281161 | 6,7035 € - 13,2943 € | Demander le délai de livraison ici | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
1.988 in
 
50.5 mm
 | |
| 6,5087 € - 12,8822 € | Demander le délai de livraison ici | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier
 | 
1.614 in
 
41.0 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 5,6416 € - 11,8469 € | Demander le délai de livraison ici | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 30,3298 € - 63,6833 € | Demander le délai de livraison ici | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
1.142 in
 
29.0 mm
 | ||
| 8,0424 € - 12,5104 € | Demander le délai de livraison ici | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier inoxydable
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | ||
| 2,9166 € - 4,537 € | 713 En stock | 
Main gauche
 | 
Acier inoxydable
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | ||
| 2,7804 € - 4,325 € | 359 En stock | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 8,0424 € - 12,5104 € | 250 En stock | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier inoxydable
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | ||
| 2,2589 € - 3,5138 € | 2 En stock | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | ||
| 2,2589 € - 3,5138 € | Demander le délai de livraison ici | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | ||
| 5,0651 € - 7,8791 € | 50 En stock | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier inoxydable
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | ||
| 2,6496 € - 4,1216 € | Demander le délai de livraison ici | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | ||
| 18,0298 € - 25,2417 € | 7 En stock | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier inoxydable
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | ||
| 17,4353 € - 24,4094 € | 448 En stock | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier inoxydable
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | ||
| 2,1685 € - 3,3733 € | 100 En stock | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | ||
| 5,4858 € - 7,6801 € | 250 En stock | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier inoxydable
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | ||
| 2,2588 € - 3,5138 € | 2591 En stock | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | ||
| 14,5243 € - 20,334 € | Demander le délai de livraison ici | 
Versions main gauche et main droite
 | 
Acier inoxydable
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 2,9166 € - 4,537 € | 1 En stock | 
Main droite
 | 
Acier inoxydable
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | ||
| 2,4295 € - 2,6994 € | 800 En stock | 
Main gauche
 | 
Acier
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | ||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer