La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.
Séries: SR5468
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière du loquet | Longueur totale de la feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2589 € - 3,5138 € | 2 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2,2589 € - 3,5138 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 7,2339 € - 10,1275 € | 1820 En stock |
Universelle
|
Acier
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 312 En stock |
Universelle
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer