Des charnières en plastique continues pouvant être rivetées, vissées, clouées ou clampées sont disponibles. Elles présentent une forte résistance chimique à l'huile, aux solvants et à l'eau de mer, ainsi qu'une résistance à la traction de 180 N/cm. Elles affichent une vaste plage de température et sont fournies en rouleaux 15,25 avec 3 couleurs différentes disponibles au choix
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Épaisseur totale | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342,1553 € - 342,1553 € | 23 En stock |
50.197 ft
15.3 m
|
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 633,3065 € - 633,3065 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 418,3743 € - 418,3743 € | 15 En stock |
50.197 ft
15.3 m
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 418,3743 € - 418,3743 € | 43 En stock |
50.197 ft
15.3 m
|
Gris
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 633,3065 € - 633,3065 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Gris
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 633,3065 € - 633,3065 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 108,732 € - 108,732 € | 7 En stock |
100.066 ft
30.5 m
|
Naturel
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 338,7523 € - 338,7523 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 418,3743 € - 418,3743 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 10273548 | 376,3595 € - 376,3595 € | Demander le délai de livraison ici |
50.197 ft
15.3 m
|
Gris
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer