Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.
Séries: SR5506 ,SR5562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Nombre de trous de montage | Finition | Matière | Forme de feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,8201 € - 13,8201 € | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,4588 € - 11,4588 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Mat
|
Plastique
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 9,6959 € - 11,4588 € | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mat
|
Plastique
|
Rectangulaire
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 15,2816 € - 18,068 € | 440 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mat
|
Plastique
|
Rectangulaire
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6,6103 € - 7,8189 € | 2550 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mat
|
Plastique
|
Rectangulaire
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 11,2737 € - 11,2737 € | 1 En stock |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rectangulaire
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 10203590 | 2,618 € - 5,3328 € | 8928 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Poli
|
Inox 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 5,4889 € - 9,0512 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Arrondi
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 5,2037 € - 26,0937 € | 272 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon chargé fibre de verre
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,1023 € - 6,2853 € | 17732 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Poli
|
Inox 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 26,2175 € - 51,9398 € | 220 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodisé clair
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 62,3903 € - 123,6074 € | 55 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Anodisé clair
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 4,983 € - 10,071 € | 2756 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Arrondi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 15,2816 € - 18,068 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Mat
|
Plastique
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 9,6959 € - 11,4588 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mat
|
Plastique
|
Rectangulaire
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6,6103 € - 7,8189 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mat
|
Plastique
|
Rectangulaire
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10285084 | 5,4781 € - 5,6019 € | Demander le délai de livraison ici |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rectangulaire
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 19,404 € - 30,184 € | 25 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 19,404 € - 30,184 € | 24 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 17,2954 € - 28,413 € | 83 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer