Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.
Séries: SR5506 ,SR5562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Nombre de trous de montage | Finition | Matière | Forme de feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,4193 € - 117,7213 € | 55 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Anodisé clair
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
2,9545 € - 5,986 € | 6827 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,9559 € - 24,8511 € | 616 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rectangulaire
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
24,969 € - 49,4665 € | 260 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodisé clair
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
5,2275 € - 8,6202 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Arrondi
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
2,9545 € - 5,986 € | 1266 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
3,7463 € - 7,6157 € | 1043 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Arrondi
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
2,4625 € - 5,1711 € | 1313 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
5,2992 € - 8,7484 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
3,4542 € - 3,5414 € | 410 En stock |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Naturel
|
Nylon
|
Rectangulaire
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,2315 € - 37,4433 € | 74 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodisé noir
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
4,551 € - 7,5542 € | 3713 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
1.98 in
50.3 mm
|
||
15,6108 € - 37,966 € | 200 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Anodisé clair
|
Aluminium
|
Rectangulaire
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
8,3538 € - 17,548 € | 1124 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
3,3107 € - 5,4581 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Incliné
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
7,0418 € - 13,9503 € | 58 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Revêtement peinture poudre
|
GF PA
|
Rectangulaire
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10203590 | 2,4933 € - 5,0788 € | 4890 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
6,4985 € - 6,4985 € | Demander le délai de livraison ici |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rectangulaire
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
10087664 | 4,9426 € - 6,9196 € | 1537 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Zamac
|
Carré
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
4,7457 € - 9,5914 € | 725 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Arrondi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer