Menu Rechercher

Charnières plates à fixation fraisée

En stock

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Finition Matière Forme de feuille Largeur totale Ajouter au panier
6,4985 € - 6,4985 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
48.0 mm
4
PA GF
Rectangulaire
47.5 mm
3,7463 € - 7,6157 € 1043 En stock
1.5 mm
20.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Arrondi
75.0 mm
3,3107 € - 5,4581 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
40.0 mm
5
Poli
Acier inoxydable
Incliné
55.0 mm
7,0418 € - 13,9503 € 58 En stock
5.2 mm
80.0 mm
5
Revêtement peinture poudre
GF PA
Rectangulaire
40.0 mm
4,7457 € - 9,5914 € 725 En stock
1.5 mm
30.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Arrondi
45.0 mm
8,3538 € - 17,548 € 1124 En stock
3.0 mm
60.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
90.0 mm
4,9559 € - 24,8511 € 616 En stock
10.2 mm
48.0 mm
4
PA GF
Rectangulaire
48.0 mm
24,969 € - 49,4665 € 260 En stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodisé clair
Aluminium
Rectangulaire
55.0 mm
59,4193 € - 117,7213 € 55 En stock
3.0 mm
100.0 mm
6
Anodisé clair
Aluminium
Rectangulaire
82.5 mm
10203590 2,4933 € - 5,0788 € 4890 En stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
39.0 mm
2,9545 € - 5,986 € 1266 En stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
38.6 mm
2,9545 € - 5,986 € 6827 En stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
40.0 mm
9,2342 € - 10,9131 € 10 En stock
9.0 mm
39.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
38.0 mm
10,9131 € - 10,9131 € 20 En stock
15.0 mm
65.0 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
63.0 mm
6,2955 € - 7,4466 € 2550 En stock
9.0 mm
39.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
38.0 mm
9,2342 € - 10,9131 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
49.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
48.0 mm
10,7369 € - 10,7369 € 1 En stock
64.0 mm
Nylon
Rectangulaire
62.0 mm
16,4718 € - 27,06 € 105 En stock
4.0 mm
60.0 mm
4
Acier inoxydable
Rectangulaire
60.0 mm
6,2955 € - 7,4466 € 2 En stock
9.0 mm
49.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
48.0 mm
14,5539 € - 17,2077 € 470 En stock
11.5 mm
49.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
48.0 mm
  • sur 6
Charnières 47.5 mm 48.0 mm PA GF

10285091

Gamme de prix
6,4985 € - 6,4985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    10.3 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.5 mm
  • Largeur totale
    47.5 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Argent

10203644

Gamme de prix
7,6157 € - 3,7463 €

Niveaux de stock
1043 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Largeur totale
    75.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 55.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

10203637

Gamme de prix
5,4581 € - 3,3107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 40.0 mm 80.0 mm GF PA

10299951

Gamme de prix
13,9503 € - 7,0418 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.2 mm
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.3 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Argent

10203699

Gamme de prix
9,5914 € - 4,7457 €

Niveaux de stock
725 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm Argent

10203668

Gamme de prix
17,548 € - 8,3538 €

Niveaux de stock
1124 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    90.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnières 48.0 mm 48.0 mm PA GF

10260289

Gamme de prix
4,9559 € - 24,8511 €

Niveaux de stock
616 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    10.2 mm
  • Longueur totale
    48.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparent

10299746

Gamme de prix
49,4665 € - 24,969 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Couleur
    Transparent
Charnière plate 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Transparent

10299753

Gamme de prix
117,7213 € - 59,4193 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.5 mm
  • Largeur totale
    82.5 mm
  • Couleur
    Transparent
Charnière plate 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

10203590

Gamme de prix
5,0788 € - 2,4933 €

Niveaux de stock
4890 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    39.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 38.6 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

10203613

Gamme de prix
5,986 € - 2,9545 €

Niveaux de stock
1266 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    38.6 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Argent

10203606

Gamme de prix
5,986 € - 2,9545 €

Niveaux de stock
6827 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Poli
Charnières 38.0 mm 39.5 mm Plastique

10224922

Gamme de prix
10,9131 € - 9,2342 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 63.0 mm 65.0 mm Plastique

10224939

Gamme de prix
10,9131 € - 10,9131 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    15.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 38.0 mm 39.5 mm Plastique

10224908

Gamme de prix
7,4466 € - 6,2955 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    38.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224946

Gamme de prix
10,9131 € - 9,2342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.5 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 62.0 mm 64.0 mm Nylon

10285107

Gamme de prix
10,7369 € - 10,7369 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    64.0 mm
  • Épaisseur totale
    13.0 mm
  • Largeur totale
    62.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de feuille
    Rectangulaire
Charnières à articulation libre 60.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

10090541

Gamme de prix
27,06 € - 16,4718 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Inclut
    Fixations non incluses
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224915

Gamme de prix
7,4466 € - 6,2955 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    9.0 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224953

Gamme de prix
17,2077 € - 14,5539 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.5 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir