Menu Rechercher

Charnières plates à fixation fraisée

En stock

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506 ,SR5562

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nombre de trous de montage Finition Matière Forme de feuille Largeur totale Ajouter au panier
14,5539 € - 17,2077 € 470 En stock
11.5 mm
49.5 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
48.0 mm
14,5539 € - 17,2077 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
65.0 mm
4
Mat
Plastique
Rectangulaire
63.0 mm
18,48 € - 28,7467 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
63.0 mm
4
Acier inoxydable
Rectangulaire
140.0 mm
10,4826 € - 16,3062 € 1300 En stock
5.0 mm
40.0 mm
4
Poli
Acier inoxydable
Carré
40 mm
1,38 € - 2,1466 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
40.0 mm
4
Revêtement poudre noire
GF PA
Carré
40.0 mm
5,4929 € - 7,6901 € 1004 En stock
6.0 mm
50.0 mm
4
PA
Rectangulaire
50.0 mm
4,109 € - 6,3917 € 1039 En stock
8.0 mm
60.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Zamak ; inox
Carré
60.0 mm
1,6056 € - 2,4976 € 455 En stock
5.0 mm
40.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Zamak ; inox
Carré
40.0 mm
2,1648 € - 3,3674 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Zamak ZnAl4Cu1 ; inox
Carré
50.0 mm
10,373 € - 14,5222 € 50 En stock
50.0 mm
6
Revêtement poudre noire
Alliage zinc
Rectangulaire
76.0 mm
2,7578 € - 4,2899 € 1150 En stock
6.0 mm
50.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Alliage zinc
Rectangulaire
63.0 mm
20063771 3,5916 € - 3,9907 € 3251 En stock
4.0 mm
135.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Acier ; acier inoxydable
Rectangulaire
60.0 mm
3,121 € - 4,8549 € 226 En stock
50.0 mm
4
Chromé
Zamak ZnAl4Cu1 ; inox
Rectangulaire
50.0 mm
3,9557 € - 6,1534 € 29 En stock
8.0 mm
50.0 mm
4
Chromé
Zamac
Rectangulaire
76.0 mm
10,3423 € - 14,4792 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Acier inoxydable
Rectangulaire
76.0 mm
20123222 2,5695 € - 2,855 € 7291 En stock
4.0 mm
60.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Acier
Rectangulaire
60.0 mm
20126353 10,168 € - 14,2352 € 65 En stock
19.0 mm
27.0 mm
3
Revêtement poudre noire
Alliage zinc
50.0 mm
6,442 € - 10,0208 € 120 En stock
8.0 mm
60.0 mm
0
Revêtement peinture poudre
Alliage zinc
Rectangulaire
120.0 mm
4,9969 € - 7,7729 € 7 En stock
6.0 mm
60.0 mm
4
Revêtement poudre noire
Zamak ; inox
Rectangulaire
90.0 mm
5,2788 € - 5,2788 € 1 En stock
4.0 mm
150.0 mm
4
Zingué
Acier ; acier inoxydable
Rectangulaire
63.0 mm
  • sur 6
Charnières 48.0 mm 49.5 mm Plastique

10224953

Gamme de prix
17,2077 € - 14,5539 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    11.5 mm
  • Longueur totale
    49.5 mm
  • Épaisseur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières 63.0 mm 65.0 mm Plastique

10224960

Gamme de prix
17,2077 € - 14,5539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    15.0 mm
  • Longueur totale
    65.0 mm
  • Épaisseur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières à articulation libre 63.0 mm 140.0 mm Acier inoxydable

10090527

Gamme de prix
28,7467 € - 18,48 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Longueur totale
    63.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    140.0 mm
  • Inclut
    Fixations non incluses
Charnière plate 40 mm 40.0 mm 5.0 mm Argent

20054045

Gamme de prix
16,3062 € - 10,4826 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Couleur
    Argent
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm GF PA

20054083

Gamme de prix
2,1466 € - 1,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières à articulation libre 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Noir

20064969

Gamme de prix
7,6901 € - 5,4929 €

Niveaux de stock
1004 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Noir

20074876

Gamme de prix
6,3917 € - 4,109 €

Niveaux de stock
1039 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 40.0 mm 40.0 mm Zamak ; inox

20069094

Gamme de prix
2,4976 € - 1,6056 €

Niveaux de stock
455 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    9.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1 ; inox

20060992

Gamme de prix
3,3674 € - 2,1648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
Charnières à articulation libre 76.0 mm 50.0 mm Alliage zinc

20061043

Gamme de prix
14,5222 € - 10,373 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    76.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
Charnière plate 63.0 mm 50.0 mm Alliage zinc

20061012

Gamme de prix
4,2899 € - 2,7578 €

Niveaux de stock
1150 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 60.0 mm 135.0 mm Acier ; acier inoxydable

20063771

Gamme de prix
3,9907 € - 3,5916 €

Niveaux de stock
3251 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    135.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 50.0 mm 50.0 mm Zamak ZnAl4Cu1 ; inox

20060961

Gamme de prix
4,8549 € - 3,121 €

Niveaux de stock
226 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Argent
  • Finition
    Chromé
Charnière plate 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm Argent

20061111

Gamme de prix
6,1534 € - 3,9557 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    76.0 mm
  • Couleur
    Argent
Charnières à articulation libre 76.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

20061036

Gamme de prix
14,4792 € - 10,3423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur totale
    11.0 mm
  • Largeur totale
    76.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
Charnière plate 60.0 mm 60.0 mm Acier

20123222

Gamme de prix
2,855 € - 2,5695 €

Niveaux de stock
7291 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.8 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    60.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 50.0 mm 27.0 mm M6 Alliage zinc

20126353

Gamme de prix
14,2352 € - 10,168 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    19.0 mm
  • Longueur totale
    27.0 mm
  • Épaisseur totale
    19.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnières à articulation libre 60.0 mm 120.0 mm Noir

20126063

Gamme de prix
10,0208 € - 6,442 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    8.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    120.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 90.0 mm 60.0 mm 6.0 mm Noir

20074890

Gamme de prix
7,7729 € - 4,9969 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    90.0 mm
  • Couleur
    Noir
Charnière plate 63.0 mm 150.0 mm Acier ; acier inoxydable

20063764

Gamme de prix
5,2788 € - 5,2788 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Naturel