Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.
Séries: SR5506 ,SR5562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Nombre de trous de montage | Finition | Matière | Forme de feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5888 € - 3,9876 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
Zingué
|
Acier ; acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
14,9729 € - 23,2912 € | 745 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Carré
|
1.969 in
50 mm
|
||
4,6587 € - 5,1763 € | 126 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
Revêtement poudre noire
|
Acier ; acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
4,5951 € - 5,1056 € | 152 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Acier
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
20123260 | 2,738 € - 3,0422 € | 300 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zingué
|
Acier
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
3,3782 € - 3,7535 € | 5463 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
Revêtement poudre noire
|
Acier
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,1058 € - 3,731 € | 262 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Acier
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,1525 € - 3,5028 € | 47 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zamak
|
Zamac
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10,3423 € - 14,4792 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Chromé
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
3,4028 € - 5,2933 € | 107 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Chromé
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
9,5223 € - 13,3312 € | 174 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Revêtement peinture poudre
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,4875 € - 3,875 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Zingué
|
Acier ; acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
5,4325 € - 11,0956 € | 4429 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
7,2365 € - 15,2008 € | 1346 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,6119 € - 11,7824 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Incliné
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
7,1033 € - 14,0733 € | 871 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rectangulaire
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10260272 | 5,8732 € - 5,8732 € | 256 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
Sans finition
|
PA GF
|
Rectangulaire
|
3.11 in
79.0 mm
|
|
10260302 | 1,5734 € - 1,8142 € | 315 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Sans finition
|
PA GF
|
Rectangulaire
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9,5018 € - 18,8088 € | 223 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rectangulaire
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
17,8145 € - 35,26 € | 40 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Nylon
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer