Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.
Séries: SR5506 ,SR5562
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de feuille | Longueur totale | Nombre de trous de montage | Finition | Matière | Forme de feuille | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,373 € - 14,5222 € | 50 En stock |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Revêtement poudre noire
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
20063771 | 3,5916 € - 3,9907 € | 3251 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Acier ; acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2,7578 € - 4,2899 € | 1150 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,1058 € - 3,731 € | 262 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Acier
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
20123260 | 2,738 € - 3,0422 € | 300 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zingué
|
Acier
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
3,3782 € - 3,7535 € | 5463 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
Revêtement poudre noire
|
Acier
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
4,5951 € - 5,1056 € | 152 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Acier
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
20126353 | 10,168 € - 14,2352 € | 65 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
Revêtement poudre noire
|
Alliage zinc
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9,5223 € - 13,3312 € | 174 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Revêtement peinture poudre
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
5,2788 € - 5,2788 € | 1 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
4
|
Zingué
|
Acier ; acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,5888 € - 3,9876 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
Zingué
|
Acier ; acier inoxydable
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,9701 € - 4,6202 € | 148 En stock |
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Chromé
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
4,9969 € - 7,7729 € | 7 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Zamak ; inox
|
Rectangulaire
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
20123222 | 2,5695 € - 2,855 € | 7291 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Revêtement poudre noire
|
Acier
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
3,1525 € - 3,5028 € | 47 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zamak
|
Zamac
|
Rectangulaire
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,442 € - 10,0208 € | 120 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
Revêtement peinture poudre
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
10,3423 € - 14,4792 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Chromé
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
3,4028 € - 5,2933 € | 107 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Chromé
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
7,5748 € - 15,416 € | 179 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
6
|
Poli
|
Acier inoxydable
|
Flèche
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
1,91 € - 2,9711 € | 1070 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Chromé
|
Alliage zinc
|
Rectangulaire
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer