Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de l'axe | Longueur totale | Largeur totale | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2871 € - 16,4236 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acier
|
Leaf Hinge
|
||
| 2,2407 € - 4,4427 € | 45 En stock |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acier zingué
|
Broche
|
||
| 7,028 € - 13,9267 € | 11 En stock |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier
|
Leaf Hinge
|
||
| 7,0925 € - 14,0451 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acier
|
Leaf Hinge
|
||
| 8,2118 € - 16,2622 € | 21 En stock |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acier
|
Leaf Hinge
|
||
| 10300091 | 8,8468 € - 17,4998 € | 355 En stock |
Acier inoxydable
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Inox 304
|
Leaf Hinge
|
|
| 11,8603 € - 23,5053 € | 101 En stock |
Acier inoxydable
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Inox 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 12,1616 € - 24,0865 € | 25 En stock |
Acier inoxydable
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Inox 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 6,8019 € - 13,4596 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acier
|
Leaf Hinge
|
||
| 17,0586 € - 33,762 € | 8 En stock |
Acier inoxydable
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Inox 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 21,0192 € - 41,6294 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Inox 304
|
Leaf Hinge
|
||
| 4,2641 € - 8,4571 € | 420 En stock |
Acier inoxydable
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acier zingué
|
Broche
|
||
| 50 En stock |
Acier
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Inox 304
|
Leaf Hinge
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer