Les charnières plates avec goujons filetés sont des charnières plates particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme, également désignée comme des charnières à montage en surface ou charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières et tailles de goujons pour apporter une solution à la plupart des applications.
Séries: SR5330
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Épaisseur totale | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9591 € - 13,9364 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 14,5832 € - 20,4165 € | 1 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 12,1616 € - 17,0263 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,1616 € - 17,0263 € | 50 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,373 € - 3,6913 € | 279 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,0226 € - 9,3685 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,0363 € - 14,0566 € | 23 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 10,5649 € - 16,4343 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,0083 € - 6,2351 € | 50 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 4,5932 € - 7,145 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 27,5843 € - 38,6181 € | 29 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 13,4209 € - 18,7892 € | 101 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 27,1538 € - 42,7917 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 11,8437 € - 18,4236 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,0133 € - 10,9095 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,1365 € - 13,169 € | 8 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,6523 € - 8,7925 € | 8 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,9342 € - 9,231 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer