Ces circlips inox en forme de C sont utilisés pour saisir fermement les paliers, engrenages et autres composants et les attacher aux arbres ou à l’intérieur d’alésages.
Ils sont durables, solides et disposent d’une bonne résistance à la corrosion, qui les rend adaptés à une utilisation dans des environnements contraignants ou en présence d’humidité ou de produits chimiques.
Elles sont simples à installer et à retirer, rendant l’assemblage et la maintenance plus faciles et efficaces. Elles sont couramment utilisées dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de la fabrication.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRR3447
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d3 | d4 | h1 | d2 | h2 | d5 min | d1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
3.7
|
6.2
|
2.5
|
4.8
|
1.1
|
1.0
|
5.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.3
|
12.7
|
3.3
|
9.6
|
1.8
|
1.7
|
10.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.6
|
7.5
|
2.7
|
5.7
|
1.3
|
1.15
|
6.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
11.0
|
7.7
|
3.3
|
11.5
|
1.8
|
1.7
|
12.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
14.7
|
12.2
|
3.7
|
15.2
|
2.2
|
1.7
|
16.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.4
|
9.6
|
3.2
|
7.6
|
1.5
|
1.2
|
8.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
18.5
|
16.2
|
4.0
|
19.0
|
2.6
|
2.0
|
20.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer