Menu Rechercher

Circlips plastiques

En stock

Ces circlips en plastique sont destinés à être insérés dans des rainures ou des alésages, fournissant une prise sûre et fiable sur les arbres ou autres objets cylindriques, articulations à chape et goupilles de blocage.

Assurent durabilité, solidité, résistance à la corrosion et résistance à l'usure. En plus d’être légère, elles sont idéales pour les applications exigeant une réduction du poids.

Simple à installer et à retirer, offrant commodité et efficacité tout au long des opérations d'assemblage et d'entretien. Utilisée dans diverses applications comme automobiles, industrielles et électroniques.

  • S’insèrent dans des rainures ou des alésages, fournissant une prise sûre et fiable sur les arbres.
  • Assurent durabilité, solidité et résistance à la corrosion.
  • Utilisés dans les applications automobiles, industrielles et électroniques.
Matière: POM Couleur: Noir Séries: SRR3446

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l1 d2 Ajouter au panier
320 En stock
9.0
1.4
18.5
Demander le délai de livraison ici
4.0
1.1
9.0
Demander le délai de livraison ici
5.0
1.1
11.0
Demander le délai de livraison ici
3.2
1.0
7.0
Demander le délai de livraison ici
12.0
1.6
23.0
50 En stock
7.0
1.3
14.0
Demander le délai de livraison ici
15.0
1.9
28.0
Circlip 9.0 18.5 1.4 POM

20212742


Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • d1
    9.0
  • d2
    18.5
  • l1
    1.4
  • Matière
    POM
  • Couleur
    Noir
Circlip 4.0 9.0 1.1 POM

20212711


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.0
  • d2
    9.0
  • l1
    1.1
  • Matière
    POM
  • Couleur
    Noir
Circlip 5.0 11.0 1.1 POM

20212728


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    5.0
  • d2
    11.0
  • l1
    1.1
  • Matière
    POM
  • Couleur
    Noir
Circlip 3.2 7.0 1.0 POM

20212704


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • l1
    1.0
  • Matière
    POM
  • Couleur
    Noir
Circlip 12.0 23.0 1.6 POM

20212759


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    12.0
  • d2
    23.0
  • l1
    1.6
  • Matière
    POM
  • Couleur
    Noir
Circlip 7.0 14.0 1.3 POM

20212735


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.0
  • d2
    14.0
  • l1
    1.3
  • Matière
    POM
  • Couleur
    Noir
Circlip 15.0 28.0 1.9 POM

20212766


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    15.0
  • d2
    28.0
  • l1
    1.9
  • Matière
    POM
  • Couleur
    Noir