Menu Rechercher

Clips bords de tôles pour gaines

En stock

Ces clips sont conçus pour être montés sur le bord d'un panneau et ne nécessitent aucun trou traversant. Ils existent en plusieurs modèles qui maintiennent différentes tailles de gaines annelées.

Séries: SR6262

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
15 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau minimum Longueur totale Diamètre de câble compatible Épaisseur panneau max. Largeur totale Type Ajouter au panier
0,6264 € - 0,6264 € 4099 En stock
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
2
390 En stock
3.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
22.0 mm
2
0,6264 € - 0,6264 € 22300 En stock
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
20.0 mm
2
1456 En stock
0.7 mm
41.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
2
33790 En stock
0.7 mm
15.0 mm
13.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
2
2000 En stock
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
2
1,0213 € - 1,0213 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
23.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
13.0 mm
2
0,9972 € - 0,9972 € 63988 En stock
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
22.0 mm
2
0,9972 € - 0,9972 € 3845 En stock
3.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
2
0,8521 € - 0,8521 € 1200 En stock
3.0 mm
20.0 mm
4.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
2
0,9723 € - 0,9723 € Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
34.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
12.0 mm
2
1300 En stock
0.7 mm
15.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
30.0 mm
2
0,6264 € - 0,6264 € 318 En stock
0.7 mm
15.0 mm
4.5 mm
3.0 mm
15.0 mm
2
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
15.0 mm
7.5 mm
6.0 mm
15.0 mm
2
1,0213 € - 1,0213 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
23.0 mm
2
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300602

Gamme de prix
0,6264 € - 0,6264 €

Niveaux de stock
4099 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    4.5 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    15.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300688


Niveaux de stock
390 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    10.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    8.9 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300626

Gamme de prix
0,6264 € - 0,6264 €

Niveaux de stock
22300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    4.5 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    6.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300695


Niveaux de stock
1456 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    10.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    13.6 mm
  • Longueur totale
    41.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300718


Niveaux de stock
33790 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    13.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    10.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300640


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    4.5 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    18.5 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10628942

Gamme de prix
1,0213 € - 1,0213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    13.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    20.0 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300671

Gamme de prix
0,9972 € - 0,9972 €

Niveaux de stock
63988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    10.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    8.7 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300664

Gamme de prix
0,9972 € - 0,9972 €

Niveaux de stock
3845 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    10.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    18.5 mm
  • Longueur totale
    22.0 mm
Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300633

Gamme de prix
0,8521 € - 0,8521 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    4.5 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    7.7 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10553886

Gamme de prix
0,9723 € - 0,9723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    10.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    19.4 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300701


Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    10.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
Clip pour gaine annelée 0.7 mm 3.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300619

Gamme de prix
0,6264 € - 0,6264 €

Niveaux de stock
318 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    4.5 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    15.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10300657


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    7.5 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    17.5 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
Clip pour gaine annelée 3.0 mm 6.0 mm (Ep) Nylon 6/6;Stainless Steel

10628959

Gamme de prix
1,0213 € - 1,0213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Diamètre de câble compatible
    13.0 mm
  • Hauteur au centre de la boule
    23.3 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm