Menu Rechercher

Clips canöe

En stock

Les clips canoë constituent un mode de fixation peu coûteux, conçu pour fonctionner de la même manière qu’un rivet ou une vis. En raison de leur conception, ces clips sont plus faciles à retirer que les autres rivets. La gamme comporte divers styles, dont certains avec un ancrage totalement creux, et d’autres partiellement creux.

Adaptés à un montage sur panneau avant, ces clips économiques se clipsent facilement dans les trous ronds et couvrent une surface plus petite. Ils sont idéaux pour assurer le maintien en place d’une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Aucun outil n’est requis pour l’installation : appliquez simplement la pression du pouce sur la tête ronde plate.

Notre gamme offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces clips peuvent être utilisés sur les applications électroniques, automobiles ou machines. Les clips canoë s’insèrent soigneusement dans les trous de panneau, et sont idéaux pour les panneaux et vitrines à long terme. Ils peuvent être retirés et réutilisés à l’occasion ; cependant, en raison de leur emprise extra-ferme, ils sont plus adaptés aux applications destinées à être peu modifiées.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Longueur d'ancrage Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
10223291 0,1025 € - 0,1025 € 19351 En stock
Naturel
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0483 € - 0,0597 € 2124 En stock
Naturel
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.4 mm
5.4 - 5.7 mm
10223284 0,0485 € - 0,0599 € 27000 En stock
Naturel
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.0 - 3.1 mm
0,1238 € - 0,1528 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
15.6 mm
9.1 - 9.7 mm
20.6 mm
6.4 - 6.6 mm
0,0515 € - 0,0637 € 11468 En stock
Naturel
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.8 - 4.1 mm
0,0711 € - 0,0878 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.5 mm
3.2 - 8.9 mm
22.7 mm
8.4 - 8.6 mm
0,0517 € - 0,0638 € 1998 En stock
Naturel
9.4 mm
3.2 - 4.8 mm
13.7 mm
5.4 - 5.7 mm
0,0483 € - 0,0597 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
9.4 mm
4.2 - 4.7 mm
13.3 mm
4.6 - 4.9 mm
0,1471 € - 0,1816 € 47400 En stock
Naturel
22.0 mm
1.6 - 3.6 mm
11.4 mm
8.5 - 8.8 mm
0,049 € - 0,0605 € 644 En stock
Naturel
3.18 mm
0.81 - 2.72 mm
4.75 mm
2.16 - 2.29 mm
0,0494 € - 0,0609 € 145 En stock
Naturel
7.1 mm
1.6 - 3.7 mm
10.2 mm
3.8 - 4.1 mm
0,2075 € - 0,2075 € 4998 En stock
Naturel
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,0494 € - 0,0609 € 2000 En stock
Naturel
9.4 mm
7.9 - 8.4 mm
13.7 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0635 € - 0,0784 € 2000 En stock
Naturel
7.6 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1217 € - 0,1686 € 12426 En stock
Noir
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
0,0429 € - 0,0429 € Demander le délai de livraison ici
Noir
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1344 € - 0,1344 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
0,1217 € - 0,1686 € 447 En stock
Naturel
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,1956 € - 0,2715 € 14449 En stock
Naturel
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
10015940 0,1397 € - 0,1397 € 7092 En stock
Naturel
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
  • sur 4
Rivet pression 0.8 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10223291

Gamme de prix
0,1025 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
19351 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.2 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.2 mm
Rivet pression 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10365069

Gamme de prix
0,0597 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
2124 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.4 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.4 - 5.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10223284

Gamme de prix
0,0599 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.9 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.0 - 3.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 9.1 mm 9.7 mm Nylon Naturel

10365083

Gamme de prix
0,1528 € - 0,1238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    20.6 mm
  • Ø tête
    15.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 - 6.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    9.1 - 9.7 mm
Rivet pression 3.8 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10223253

Gamme de prix
0,0637 € - 0,0515 €

Niveaux de stock
11468 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.9 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.8 - 4.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 3.2 mm 8.9 mm Nylon Naturel

10223307

Gamme de prix
0,0878 € - 0,0711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    22.7 mm
  • Ø tête
    17.5 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.4 - 8.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 8.9 mm
Rivet pression 3.2 mm 4.8 mm Nylon Naturel

10365045

Gamme de prix
0,0638 € - 0,0517 €

Niveaux de stock
1998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.7 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.4 - 5.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.2 - 4.8 mm
Rivet pression 4.2 mm 4.7 mm Nylon Naturel

10223277

Gamme de prix
0,0597 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.3 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.2 - 4.7 mm
Rivet pression 1.6 mm 3.6 mm Nylon Naturel

10223321

Gamme de prix
0,1816 € - 0,1471 €

Niveaux de stock
47400 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.4 mm
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.5 - 8.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.6 mm
Rivet pression 0.81 mm 2.72 mm Nylon Naturel

10223314

Gamme de prix
0,0605 € - 0,049 €

Niveaux de stock
644 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.75 mm
  • Ø tête
    3.18 mm
  • Épaisseur tête
    0.76 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.16 - 2.29 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.81 - 2.72 mm
Rivet pression 3.8 mm 1.6 mm 3.7 mm Nylon Naturel

10223260

Gamme de prix
0,0609 € - 0,0494 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.2 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.8 - 4.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.7 mm
Rivet pression 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10110706

Gamme de prix
0,2075 € - 0,2075 €

Niveaux de stock
4998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.9 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.3 - 3.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 7.9 mm 8.4 mm Nylon Naturel

10365052

Gamme de prix
0,0609 € - 0,0494 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.7 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.9 - 8.4 mm
Rivet pression 4.2 mm 0.8 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10365137

Gamme de prix
0,0784 € - 0,0635 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.2 mm
  • Ø tête
    7.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.1 - 4.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 3.2 mm
Rivet pression 4.8 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon Noir

10066270

Gamme de prix
0,1686 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
12426 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 4.0 mm
Rivet pression 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nylon Noir

10015926

Gamme de prix
0,0429 € - 0,0429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.4 mm
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.1 - 3.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 2.5 mm
Rivet pression 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturel

10102718

Gamme de prix
0,1344 € - 0,1344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.2 mm
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.9 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.6 - 3.2 mm
Rivet pression 3.5 mm 2.4 mm 5.8 mm Nylon Naturel

10066188

Gamme de prix
0,1686 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
447 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    7.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 5.8 mm
Rivet pression 6.6 mm 0.8 mm 5.0 mm Nylon Naturel

10066362

Gamme de prix
0,2715 € - 0,1956 €

Niveaux de stock
14449 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 5.0 mm
Rivet pression 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10015940

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
7092 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.3 - 3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.9 - 4.0 mm