Menu Rechercher

Clips canöe

En stock

Les clips canoë constituent un mode de fixation peu coûteux, conçu pour fonctionner de la même manière qu’un rivet ou une vis. En raison de leur conception, ces clips sont plus faciles à retirer que les autres rivets. La gamme comporte divers styles, dont certains avec un ancrage totalement creux, et d’autres partiellement creux.

Adaptés à un montage sur panneau avant, ces clips économiques se clipsent facilement dans les trous ronds et couvrent une surface plus petite. Ils sont idéaux pour assurer le maintien en place d’une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Aucun outil n’est requis pour l’installation : appliquez simplement la pression du pouce sur la tête ronde plate.

Notre gamme offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces clips peuvent être utilisés sur les applications électroniques, automobiles ou machines. Les clips canoë s’insèrent soigneusement dans les trous de panneau, et sont idéaux pour les panneaux et vitrines à long terme. Ils peuvent être retirés et réutilisés à l’occasion ; cependant, en raison de leur emprise extra-ferme, ils sont plus adaptés aux applications destinées à être peu modifiées.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Nous n'avons trouvé aucun résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Longueur d'ancrage Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier