Menu Rechercher

Clips canöe

En stock

Les clips canoë constituent un mode de fixation peu coûteux, conçu pour fonctionner de la même manière qu’un rivet ou une vis. En raison de leur conception, ces clips sont plus faciles à retirer que les autres rivets. La gamme comporte divers styles, dont certains avec un ancrage totalement creux, et d’autres partiellement creux.

Adaptés à un montage sur panneau avant, ces clips économiques se clipsent facilement dans les trous ronds et couvrent une surface plus petite. Ils sont idéaux pour assurer le maintien en place d’une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Aucun outil n’est requis pour l’installation : appliquez simplement la pression du pouce sur la tête ronde plate.

Notre gamme offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces clips peuvent être utilisés sur les applications électroniques, automobiles ou machines. Les clips canoë s’insèrent soigneusement dans les trous de panneau, et sont idéaux pour les panneaux et vitrines à long terme. Ils peuvent être retirés et réutilisés à l’occasion ; cependant, en raison de leur emprise extra-ferme, ils sont plus adaptés aux applications destinées à être peu modifiées.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Longueur d'ancrage Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,1217 € - 0,1686 € 36858 En stock
Naturel
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
0,1217 € - 0,1686 € Demander le délai de livraison ici
Noir
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,1217 € - 0,1686 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,1217 € - 0,1686 € Demander le délai de livraison ici
Noir
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,1509 € - 0,1956 € 495390 En stock
Naturel
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1217 € - 0,1686 € 43283 En stock
Noir
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1509 € - 0,1956 € 3498 En stock
Noir
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1217 € - 0,1686 € 12426 En stock
Noir
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
0,1217 € - 0,1686 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,2465 € - 0,3417 € 30757 En stock
Noir
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1956 € - 0,2715 € 14449 En stock
Naturel
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
0,0811 € - 0,0811 € 3000 En stock
Naturel
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,2149 € - 0,2149 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.6 mm
0,1397 € - 0,1397 € 3164 En stock
Noir
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,1397 € - 0,1397 € 90 En stock
Naturel
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.7 mm
10015940 0,1397 € - 0,1397 € 7092 En stock
Naturel
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
0,2311 € - 0,3193 € 499 En stock
Noir
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,3224 € - 0,4299 € 6499 En stock
Naturel
20.0 mm
3.0 - 9.0 mm
24.0 mm
9.4 mm
0,3224 € - 0,4299 € 7468 En stock
Noir
20.0 mm
3.0 - 9.0 mm
24.0 mm
9.4 mm
0,0948 € - 0,0948 € Demander le délai de livraison ici
Noir
14.0 mm
2.5 - 4.0 mm
14.0 mm
5.0 - 5.3 mm
  • sur 4
Rivet pression 4.8 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10066263

Gamme de prix
0,1686 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
36858 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 4.0 mm
Rivet pression 5 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon Noir

10066256

Gamme de prix
0,1686 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 3.5 mm
Rivet pression 5 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon Naturel

10066249

Gamme de prix
0,1686 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 3.5 mm
Rivet pression 3.5 mm 2.4 mm 5.8 mm Nylon Noir

10066195

Gamme de prix
0,1686 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø tête
    7.6 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.4 - 5.8 mm
Rivet pression 3.5 mm 0.9 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10066225

Gamme de prix
0,1956 € - 0,1509 €

Niveaux de stock
495390 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 4.0 mm
Rivet pression 3.5 mm 0.9 mm 4.0 mm Nylon Noir

10066218

Gamme de prix
0,1686 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
43283 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 4.0 mm
Rivet pression 3.5 mm 0.9 mm 4.0 mm Nylon Noir

10066232

Gamme de prix
0,1956 € - 0,1509 €

Niveaux de stock
3498 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 4.0 mm
Rivet pression 4.8 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon Noir

10066270

Gamme de prix
0,1686 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
12426 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 4.0 mm
Rivet pression 3.5 mm 0.9 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10066201

Gamme de prix
0,1686 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.9 - 4.0 mm
Rivet pression 5 mm 3.0 mm 6.0 mm Nylon Noir

10066294

Gamme de prix
0,3417 € - 0,2465 €

Niveaux de stock
30757 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.4 mm
  • Ø tête
    13.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 6.0 mm
Rivet pression 6.6 mm 0.8 mm 5.0 mm Nylon Naturel

10066362

Gamme de prix
0,2715 € - 0,1956 €

Niveaux de stock
14449 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 5.0 mm
Rivet pression 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nylon Naturel

10016053

Gamme de prix
0,0811 € - 0,0811 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.3 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 5.6 mm
Rivet pression 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10015964

Gamme de prix
0,2149 € - 0,2149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.3 - 3.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.9 - 4.0 mm
Rivet pression 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nylon Noir

10016046

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
3164 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.3 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.3 - 6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 5.6 mm
Rivet pression 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10015971

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.6 - 4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
Rivet pression 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10015940

Gamme de prix
0,1397 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
7092 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.1 mm
  • Ø tête
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.3 - 3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.9 - 4.0 mm
Rivet pression 5 mm 0.5 mm 3.0 mm Nylon Noir

10066317

Gamme de prix
0,3193 € - 0,2311 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.4 mm
  • Ø tête
    13.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 3.0 mm
Rivet pression 9.4 mm 3.0 mm 9.0 mm Nylon Naturel

10066409

Gamme de prix
0,4299 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
6499 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 9.0 mm
Rivet pression 9.4 mm 3.0 mm 9.0 mm Nylon Noir

10066416

Gamme de prix
0,4299 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
7468 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    24.0 mm
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 9.0 mm
Rivet pression 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Noir

10016015

Gamme de prix
0,0948 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    14.0 mm
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm