Les clips canoë constituent un mode de fixation peu coûteux, conçu pour fonctionner de la même manière qu’un rivet ou une vis. En raison de leur conception, ces clips sont plus faciles à retirer que les autres rivets. La gamme comporte divers styles, dont certains avec un ancrage totalement creux, et d’autres partiellement creux.
Adaptés à un montage sur panneau avant, ces clips économiques se clipsent facilement dans les trous ronds et couvrent une surface plus petite. Ils sont idéaux pour assurer le maintien en place d’une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Aucun outil n’est requis pour l’installation : appliquez simplement la pression du pouce sur la tête ronde plate.
Notre gamme offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces clips peuvent être utilisés sur les applications électroniques, automobiles ou machines. Les clips canoë s’insèrent soigneusement dans les trous de panneau, et sont idéaux pour les panneaux et vitrines à long terme. Ils peuvent être retirés et réutilisés à l’occasion ; cependant, en raison de leur emprise extra-ferme, ils sont plus adaptés aux applications destinées à être peu modifiées.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Longueur d'ancrage | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1397 € - 0,1397 € | 28 En stock |
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
0,2895 € - 0,2895 € | 895 En stock |
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
||
0,2342 € - 0,3254 € | 16745 En stock |
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 - 0.335 in
6.0 - 8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,2075 € - 0,2895 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,2075 € - 0,2895 € | 10842 En stock |
Noir
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,2162 € - 0,30 € | 3482 En stock |
Noir
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,2311 € - 0,3193 € | 1750 En stock |
Naturel
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0517 € - 0,0638 € | 1998 En stock |
Naturel
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
||
0,1471 € - 0,1816 € | 47400 En stock |
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 - 0.142 in
1.6 - 3.6 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.335 - 0.346 in
8.5 - 8.8 mm
|
||
0,0483 € - 0,0597 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.165 - 0.185 in
4.2 - 4.7 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
0,1238 € - 0,1528 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.358 - 0.382 in
9.1 - 9.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
10223291 | 0,1025 € - 0,1025 € | 19351 En stock |
Naturel
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
|
0,0483 € - 0,0597 € | 2124 En stock |
Naturel
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
||
10223284 | 0,0485 € - 0,0599 € | 27000 En stock |
Naturel
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
|
0,0494 € - 0,0609 € | 145 En stock |
Naturel
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.146 in
1.6 - 3.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
||
0,049 € - 0,0605 € | 644 En stock |
Naturel
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.032 - 0.107 in
0.81 - 2.72 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.085 - 0.09 in
2.16 - 2.29 mm
|
||
0,0494 € - 0,0609 € | 2000 En stock |
Naturel
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.311 - 0.331 in
7.9 - 8.4 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
0,0515 € - 0,0637 € | 11468 En stock |
Naturel
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm
|
||
0,0711 € - 0,0878 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.126 - 0.35 in
3.2 - 8.9 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.331 - 0.339 in
8.4 - 8.6 mm
|
||
0,0538 € - 0,0665 € | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer