Menu Rechercher

Collier en J à fixation adhésive

En stock

Bride transparente pour câbles. Se monte de façon facile et rapide avec une embase adhésive, cinq tailles disponibles pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Diamètre maximal de câbles compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
1,7613 € - 1,7613 € 499 En stock
31.0 mm
8.0 mm
44.5 mm
0,3283 € - 0,3283 € 11580 En stock
0,2118 € - 0,2118 € 105602 En stock
0,3238 € - 0,3238 € 2235 En stock
0,3268 € - 0,3268 € Demander le délai de livraison ici
0,7462 € - 0,7462 € 19414 En stock
0,7986 € - 0,7986 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
9.5 mm
50.8 mm
0,7626 € - 0,7626 € 495 En stock
22.2 mm
4.8 mm
31.8 mm
0,6165 € - 0,6165 € 998 En stock
23.0 mm
6.4 mm
38.1 mm
0,7626 € - 0,7626 € Demander le délai de livraison ici
21.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
Brides pour câbles Adhésif 8.0 mm PVC Gris

10159439

Gamme de prix
1,7613 € - 1,7613 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Longueur de la base
    44.5 mm
  • Largeur de base
    31.0 mm
Brides pour câbles 4.8 mm 8.3 mm 15.9 mm PVC Transparent

10160732

Gamme de prix
0,3283 € - 0,3283 €

Niveaux de stock
11580 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    8.3 mm
Brides pour câbles 3.2 mm 6.0 mm 11.1 mm PVC Transparent

10160725

Gamme de prix
0,2118 € - 0,2118 €

Niveaux de stock
105602 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    6.0 mm
Brides pour câbles 6.4 mm 10.3 mm 16.7 mm PVC Transparent

10160749

Gamme de prix
0,3238 € - 0,3238 €

Niveaux de stock
2235 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    10.3 mm
Brides pour câbles 7.9 mm 12.3 mm 20.6 mm PVC Transparent

10160756

Gamme de prix
0,3268 € - 0,3268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    12.3 mm
Brides pour câbles 9.5 mm 14.3 mm 22.2 mm PVC Transparent

10160763

Gamme de prix
0,7462 € - 0,7462 €

Niveaux de stock
19414 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Plage de températures en fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Hauteur totale
    14.3 mm
Brides pour câbles Adhésif 9.5 mm PVC Gris

10159446

Gamme de prix
0,7986 € - 0,7986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Longueur de la base
    50.8 mm
  • Largeur de base
    50.8 mm
Brides pour câbles Adhésif 4.8 mm PVC Gris

10159415

Gamme de prix
0,7626 € - 0,7626 €

Niveaux de stock
495 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Longueur de la base
    31.8 mm
  • Largeur de base
    22.2 mm
Brides pour câbles Adhésif 6.4 mm PVC Gris

10159422

Gamme de prix
0,6165 € - 0,6165 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Longueur de la base
    38.1 mm
  • Largeur de base
    23.0 mm
Brides pour câbles Adhésif 3.2 mm PVC Gris

10159408

Gamme de prix
0,7626 € - 0,7626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Adhesive Material
    Acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    21.4 mm