Bride transparente pour câbles. Se monte de façon facile et rapide avec une embase adhésive, cinq tailles disponibles pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de base | Diamètre maximal de câbles compatibles | Longueur de la base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7626 € - 0,7626 € | Demander le délai de livraison ici |
0.843 in
21.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,7613 € - 1,7613 € | 499 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,7626 € - 0,7626 € | 495 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,7986 € - 0,7986 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,6165 € - 0,6165 € | 998 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,3283 € - 0,3283 € | 8580 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3238 € - 0,3238 € | 3235 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
0,2118 € - 0,2118 € | 78602 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,3268 € - 0,3268 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
0,7462 € - 0,7462 € | 19414 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer