Menu Rechercher

Collier en P à visser

En stock

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
3,2264 € - 3,2264 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
9.5 mm
12.8 mm
2,8756 € - 2,9425 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
44.5 mm
14.0 mm
3,1928 € - 3,1928 € 421 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
11.1 mm
12.8 mm
3,5273 € - 3,5273 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
20.7 mm
14.0 mm
3,3433 € - 3,3433 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
8.0 mm
12.7 mm
3,0897 € - 3,0897 € 2000 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
8.0 mm
12.8 mm
2,7912 € - 2,8581 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
34.9 mm
14.0 mm
3,3922 € - 3,3922 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
20.7 mm
15.2 mm
3,6442 € - 3,6442 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
28.6 mm
14.0 mm
3,278 € - 3,278 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
15.9 mm
15.2 mm
3,3769 € - 3,3769 € 379 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
15.9 mm
14.0 mm
3,8509 € - 3,8509 € 1000 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
12.7 mm
12.8 mm
0,9388 € - 0,9388 € 1441 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
4.8 mm
12.8 mm
3,2431 € - 3,2431 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
9.5 mm
12.7 mm
2,8088 € - 2,8756 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
38.1 mm
14.0 mm
3,3602 € - 3,3602 € 436 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
19.1 mm
14.0 mm
2,8088 € - 2,8756 € 1996 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
41.3 mm
14.0 mm
3,3433 € - 3,3433 € 424 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
17.5 mm
14.0 mm
3,6109 € - 3,6109 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
25.4 mm
14.0 mm
3,3099 € - 3,3099 € 500 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
11.1 mm
12.7 mm
  • sur 2
Collier en P Vis 9.5 mm 5.2 mm PA Vert

10162088

Gamme de prix
3,2264 € - 3,2264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    9.5 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 44.5 mm 5.2 mm PA Vert

10162002

Gamme de prix
2,9425 € - 2,8756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    44.5 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 11.1 mm 5.2 mm PA Vert

10162101

Gamme de prix
3,1928 € - 3,1928 €

Niveaux de stock
421 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.1 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 20.7 mm 5.2 mm PA Vert

10161920

Gamme de prix
3,5273 € - 3,5273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.7 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 8.0 mm 5.2 mm PA Vert

10162057

Gamme de prix
3,3433 € - 3,3433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 8.0 mm 5.2 mm PA Vert

10162064

Gamme de prix
3,0897 € - 3,0897 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.0 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 34.9 mm 5.2 mm PA Vert

10161975

Gamme de prix
2,8581 € - 2,7912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    34.9 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 20.7 mm 5.2 mm PA Vert

10559659

Gamme de prix
3,3922 € - 3,3922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.7 mm
  • Largeur totale
    15.2 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 28.6 mm 5.2 mm PA Vert

10161951

Gamme de prix
3,6442 € - 3,6442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    28.6 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 15.9 mm 5.2 mm PA Vert

10559642

Gamme de prix
3,278 € - 3,278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.9 mm
  • Largeur totale
    15.2 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 15.9 mm 5.2 mm PA Vert

10161890

Gamme de prix
3,3769 € - 3,3769 €

Niveaux de stock
379 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.9 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 12.7 mm 5.2 mm PA Vert

10162125

Gamme de prix
3,8509 € - 3,8509 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 4.8 mm 5.2 mm PA Vert

10162026

Gamme de prix
0,9388 € - 0,9388 €

Niveaux de stock
1441 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    4.8 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 9.5 mm 5.2 mm PA Vert

10162071

Gamme de prix
3,2431 € - 3,2431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    9.5 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 38.1 mm 5.2 mm PA Vert

10161982

Gamme de prix
2,8756 € - 2,8088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    38.1 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 19.1 mm 5.2 mm PA Vert

10161913

Gamme de prix
3,3602 € - 3,3602 €

Niveaux de stock
436 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    19.1 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 41.3 mm 5.2 mm PA Vert

10161999

Gamme de prix
2,8756 € - 2,8088 €

Niveaux de stock
1996 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    41.3 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 17.5 mm 5.2 mm PA Vert

10161906

Gamme de prix
3,3433 € - 3,3433 €

Niveaux de stock
424 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    17.5 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 25.4 mm 5.2 mm PA Vert

10161944

Gamme de prix
3,6109 € - 3,6109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    25.4 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 11.1 mm 5.2 mm PA Vert

10162095

Gamme de prix
3,3099 € - 3,3099 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    11.1 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé