Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Diamètre maximal de câbles compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000151 | 0,1211 € - 0,1211 € | 16000 En stock |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,4777 € - 0,4777 € | 7257 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1301 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10000175 | 0,1301 € - 0,1301 € | 39000 En stock |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,1353 € - 0,1353 € | 9000 En stock |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1508 € - 0,1508 € | 23000 En stock |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1432 € - 0,1432 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5582 € - 0,5582 € | 14244 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6747 € - 0,6747 € | 27487 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14000 En stock |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,4702 € - 0,4702 € | 4169 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000168 | 0,1301 € - 0,1301 € | 46000 En stock |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 10000199 | 0,1351 € - 0,1351 € | 81000 En stock |
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 65451 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1,2044 € - 1,2044 € | 40872 En stock |
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,7912 € - 2,8581 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 3,3433 € - 3,3433 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,8509 € - 3,8509 € | 1000 En stock |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 1,8508 € - 1,8508 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,544 € - 3,544 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer