Menu Rechercher

Collier en P à visser

En stock

Le revêtement vinyle offre une solution plus permanente pour la protection des câbles contre les vibrations et les dommages. La zone de montage à l'aide de vis est nue afin d'assurer un serrage ferme Disponible en 14 tailles pour s'adapter à différents diamètres de faisceaux.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
0,1432 € - 0,1432 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
9.5 mm
0,1353 € - 0,1353 € 9000 En stock
Naturel
9.5 mm
0,5582 € - 0,5582 € 14244 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
0,1508 € - 0,1508 € 23000 En stock
Naturel
9.5 mm
0,6747 € - 0,6747 € 27487 En stock
Fixe
Naturel
12.7 mm
14000 En stock
Naturel
9.5 mm
10000168 0,1301 € - 0,1301 € 46000 En stock
Naturel
9.5 mm
0,1301 € - 0,1301 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
9.5 mm
0,7791 € - 0,7791 € 1000 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
12.7 mm
9.5 mm
3,3769 € - 3,3769 € 379 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
15.9 mm
14.1 mm
3,0897 € - 3,0897 € 14000 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
8.0 mm
12.8 mm
0,6641 € - 0,6641 € 4991 En stock
Fixe
Noir
5.2 mm
8.0 mm
9.5 mm
3,3602 € - 3,3602 € 436 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
19.1 mm
14.1 mm
2,8756 € - 2,9425 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
44.5 mm
14.0 mm
3,2933 € - 3,2933 € 996 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
6.4 mm
12.7 mm
2,8088 € - 2,8756 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
38.1 mm
14.1 mm
3,5773 € - 3,5773 € 500 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
3,2264 € - 3,2264 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
9.5 mm
12.8 mm
3,6109 € - 3,6109 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Vert
5.2 mm
25.4 mm
14.1 mm
3,8509 € - 3,8509 € 1000 En stock
Fixe
Vert
5.2 mm
12.7 mm
12.8 mm
  • sur 3
Collier en P Vis Aluminium Naturel

10000212

Gamme de prix
0,1432 € - 0,1432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Aluminium Naturel

10000205

Gamme de prix
0,1353 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148402

Gamme de prix
0,5582 € - 0,5582 €

Niveaux de stock
14244 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Aluminium Naturel

10000144

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
23000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Alliage d’aluminium Naturel

10148419

Gamme de prix
0,6747 € - 0,6747 €

Niveaux de stock
27487 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Réglable
    Fixe
  • Code produit
    7616999099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Aluminium Naturel

10000229


Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Aluminium Naturel

10000168

Gamme de prix
0,1301 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
46000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis Aluminium Naturel

10000182

Gamme de prix
0,1301 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7616991099
  • Matière complète
    Aluminium
Collier en P Vis 12.7 mm 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161814

Gamme de prix
0,7791 € - 0,7791 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 15.9 mm 5.2 mm Nylon ; aluminium Vert

10161890

Gamme de prix
3,3769 € - 3,3769 €

Niveaux de stock
379 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.9 mm
  • Largeur totale
    14.1 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 8.0 mm 5.2 mm Nylon ; aluminium Vert

10162064

Gamme de prix
3,0897 € - 3,0897 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.0 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 8.0 mm 5.2 mm Alliage d’aluminium Noir

10161784

Gamme de prix
0,6641 € - 0,6641 €

Niveaux de stock
4991 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    8.0 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Alliage aluminium, 5052 H-32 et TPV
  • Revêtement
    TPV
Collier en P Vis 19.1 mm 5.2 mm Nylon ; aluminium Vert

10161913

Gamme de prix
3,3602 € - 3,3602 €

Niveaux de stock
436 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    19.1 mm
  • Largeur totale
    14.1 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 44.5 mm 5.2 mm PA Vert

10162002

Gamme de prix
2,9425 € - 2,8756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    44.5 mm
  • Largeur totale
    14.0 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 6.4 mm 5.2 mm Nylon ; aluminium Vert

10162033

Gamme de prix
3,2933 € - 3,2933 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    6.4 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 38.1 mm 5.2 mm Nylon ; aluminium Vert

10161982

Gamme de prix
2,8756 € - 2,8088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    38.1 mm
  • Largeur totale
    14.1 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 12.7 mm 5.2 mm Nylon ; aluminium Vert

10162118

Gamme de prix
3,5773 € - 3,5773 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 9.5 mm 5.2 mm Nylon ; aluminium Vert

10162088

Gamme de prix
3,2264 € - 3,2264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    9.5 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 25.4 mm 5.2 mm Nylon ; aluminium Vert

10161944

Gamme de prix
3,6109 € - 3,6109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    25.4 mm
  • Largeur totale
    14.1 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé
Collier en P Vis 12.7 mm 5.2 mm Nylon ; aluminium Vert

10162125

Gamme de prix
3,8509 € - 3,8509 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Largeur totale
    12.8 mm
  • Ø trou
    5.2 mm
  • Matière de la fixation
    Nylon résistant à la chaleur
  • Matière de l'insert
    Aluminium anodisé