Menu Rechercher

Colliers de flexible à crémaillère

En stock

Les colliers de serrage à boulon en T sont conçus pour raccorder des tuyaux et des flexibles qui doivent être étanches à des pressions élevées. Structure solide avec bagues complètes. Contiennent un pont, des anneaux robustes et des soudures en trois points pour plus de solidité et de sécurité. La tête de boulon surélevée facilite le serrage.

  • Conçus pour fixer des tuyaux et des flexibles à de hautes pressions nécessitant un joint serré et étanche
  • Ils durent longtemps et résistent à la corrosion et à l’usure.
  • Idéaux pour les machines industrielles, les équipements hors route, l’irrigation et les machines agricoles ainsi que les véhicules à usage intensif.
Matière: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Couleur: Naturel Séries: SR6122, SR6101

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 W Type Ajouter au panier
10308004 Demander le délai de livraison ici
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
38 En stock
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
300 En stock
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
8,0456 € - 8,0456 € 450 En stock
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
80 En stock
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
5,0363 € - 5,0363 € Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
8,0946 € - 8,0946 € 500 En stock
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
5,0363 € - 5,0363 € 200 En stock
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
6,3752 € - 6,3752 € 300 En stock
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
12,3092 € - 12,3092 € 250 En stock
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
1,9432 € - 1,9432 € 100 En stock
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
11,4726 € - 11,4726 € 950 En stock
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
8,1706 € - 8,1706 € 400 En stock
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
5,1733 € - 5,1733 € 500 En stock
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
6,4514 € - 6,4514 € 1025 En stock
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
300 En stock
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
3,6829 € - 3,6829 € 4400 En stock
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
  • sur 2
Collier de tuyaux 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10308004


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Acier inoxydable

10308073


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

10307960


Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

10307953


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

10457436


Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10452059

Gamme de prix
8,0456 € - 8,0456 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

10456828


Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

10276129

Gamme de prix
5,0363 € - 5,0363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10276204

Gamme de prix
8,0946 € - 8,0946 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

10276136

Gamme de prix
5,0363 € - 5,0363 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

10276150

Gamme de prix
6,3752 € - 6,3752 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Acier inoxydable

10276235

Gamme de prix
12,3092 € - 12,3092 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

10307977

Gamme de prix
1,9432 € - 1,9432 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10276228

Gamme de prix
11,4726 € - 11,4726 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10629253

Gamme de prix
8,1706 € - 8,1706 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Acier inoxydable

10276143

Gamme de prix
5,1733 € - 5,1733 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

10276167

Gamme de prix
6,4514 € - 6,4514 €

Niveaux de stock
1025 En stock
Caractéristiques
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Style de montage
    À glisser
  • Couleur
    Naturel
Collier de tuyaux 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10308042


Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10308011


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090
Collier de tuyaux 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10308035

Gamme de prix
3,6829 € - 3,6829 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7307298090