Menu Rechercher

Colliers de serrage en plastique

En stock

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

  • Conçus pour fournir une étanchéité sécurisée et supérieure aux tuyaux, tubes et raccords.
  • Disposent d’un verrou poussoir qui permet une installation et un retrait faciles.
  • Conviennent aux applications automobile, industrielle et de plomberie.
Matière: PA Couleur: Noir, Blanc, Naturel, Gris Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
153 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Couleur d1 Style de montage W Type Ajouter au panier
0,3564 € - 0,5791 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Noir
20.5 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
0,6053 € - 1,3357 € Demander le délai de livraison ici
41.5 mm
Noir
38.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
0,3465 € - 0,5626 € 1720 En stock
20.5 mm
Noir
18.2 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
0,2259 € - 0,4102 € 8638 En stock
8.0 mm
Noir
6.6 mm
Assemblage rapide
5.0 mm
1
1,4477 € - 2,3427 € 426 En stock
70.0 mm
Noir
66.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
0,2347 € - 0,4266 € 321 En stock
9.2 mm
Blanc
8.0 mm
Assemblage rapide
5.0 mm
1
0,2347 € - 0,4266 € 4191 En stock
9.2 mm
Noir
8.0 mm
Assemblage rapide
5.0 mm
1
0,3268 € - 0,5319 € 640 En stock
17.2 mm
Noir
15.0 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
1,4784 € - 2,404 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Noir
70.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
0,3268 € - 0,5319 € 2619 En stock
17.2 mm
Gris
15.0 mm
Assemblage rapide
7.0 mm
1
0,6184 € - 1,3665 € 562 En stock
44.5 mm
Noir
41.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
0,5945 € - 1,3095 € 11446 En stock
38.5 mm
Gris
35.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
1,4784 € - 2,404 € Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Gris
70.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
0,7457 € - 1,4565 € 1900 En stock
60.5 mm
Gris
56.5 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
0,1543 € - 0,1905 € 5000 En stock
10.0 mm
Naturel
9.1 mm
Conception de fixation
5.6 mm
2
0,2458 € - 0,3035 € Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
Naturel
22.5 mm
Conception de fixation
6.4 mm
1
1,5377 € - 2,4917 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
Gris
80.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
1,5069 € - 2,4479 € 1800 En stock
80.0 mm
Gris
76.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
0,6976 € - 1,3665 € 850 En stock
53.5 mm
Gris
50.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
0,6976 € - 1,3665 € 341 En stock
53.5 mm
Noir
50.0 mm
Assemblage rapide
8.0 mm
1
  • sur 8
Collier de tuyaux 20.5 mm 23.0 mm PA Noir

10088173

Gamme de prix
0,5791 € - 0,3564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collier de tuyaux 38.0 mm 41.5 mm PA Noir

10088340

Gamme de prix
1,3357 € - 0,6053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collier de tuyaux 18.2 mm 20.5 mm PA Noir

10088142

Gamme de prix
0,5626 € - 0,3465 €

Niveaux de stock
1720 En stock
Caractéristiques
Collier de tuyaux 6.6 mm 8.0 mm PA Noir

10087916

Gamme de prix
0,4102 € - 0,2259 €

Niveaux de stock
8638 En stock
Caractéristiques
Collier de tuyaux 66.0 mm 70.0 mm PA Noir

10088531

Gamme de prix
2,3427 € - 1,4477 €

Niveaux de stock
426 En stock
Caractéristiques
Collier de tuyaux 8.0 mm 9.2 mm PA Blanc

10087930

Gamme de prix
0,4266 € - 0,2347 €

Niveaux de stock
321 En stock
Caractéristiques
Collier de tuyaux 8.0 mm 9.2 mm PA Noir

10087947

Gamme de prix
0,4266 € - 0,2347 €

Niveaux de stock
4191 En stock
Caractéristiques
Collier de tuyaux 15.0 mm 17.2 mm PA Noir

10088098

Gamme de prix
0,5319 € - 0,3268 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
Collier de tuyaux 70.0 mm 75.0 mm PA Noir

10088555

Gamme de prix
2,404 € - 1,4784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collier de tuyaux 15.0 mm 17.2 mm PA Gris

10088074

Gamme de prix
0,5319 € - 0,3268 €

Niveaux de stock
2619 En stock
Caractéristiques
Collier de tuyaux 41.0 mm 44.5 mm PA Noir

10088371

Gamme de prix
1,3665 € - 0,6184 €

Niveaux de stock
562 En stock
Caractéristiques
Collier de tuyaux 35.0 mm 38.5 mm PA Gris

10088319

Gamme de prix
1,3095 € - 0,5945 €

Niveaux de stock
11446 En stock
Caractéristiques
Collier de tuyaux 70.0 mm 75.0 mm PA Gris

10088548

Gamme de prix
2,404 € - 1,4784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collier de tuyaux 56.5 mm 60.5 mm PA Gris

10088463

Gamme de prix
1,4565 € - 0,7457 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
Collier de tuyaux 9.1 mm 10.0 mm PA Naturel

10221846

Gamme de prix
0,1905 € - 0,1543 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
Collier de tuyaux 22.5 mm 26.0 mm PA Naturel

10221938

Gamme de prix
0,3035 € - 0,2458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collier de tuyaux 80.0 mm 85.0 mm PA Gris

10088593

Gamme de prix
2,4917 € - 1,5377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collier de tuyaux 76.0 mm 80.0 mm PA Gris

10088562

Gamme de prix
2,4479 € - 1,5069 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
Collier de tuyaux 50.0 mm 53.5 mm PA Gris

10088425

Gamme de prix
1,3665 € - 0,6976 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
Collier de tuyaux 50.0 mm 53.5 mm PA Noir

10088432

Gamme de prix
1,3665 € - 0,6976 €

Niveaux de stock
341 En stock
Caractéristiques