Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Matière: PA Couleur: Noir, Blanc, Naturel, Gris Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3564 € - 0,5791 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
0.807 in
20.5 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,6053 € - 1,3357 € | Demander le délai de livraison ici |
1.634 in
41.5 mm
|
Noir
|
1.496 in
38.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,3465 € - 0,5626 € | 1720 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
Noir
|
0.717 in
18.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,2259 € - 0,4102 € | 8638 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.26 in
6.6 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
1,4477 € - 2,3427 € | 426 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Noir
|
2.598 in
66.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2347 € - 0,4266 € | 321 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
Blanc
|
0.315 in
8.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,2347 € - 0,4266 € | 4191 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,3268 € - 0,5319 € | 640 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
1,4784 € - 2,404 € | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Noir
|
2.756 in
70.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,3268 € - 0,5319 € | 2619 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Gris
|
0.591 in
15.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,6184 € - 1,3665 € | 562 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
1.614 in
41.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,5945 € - 1,3095 € | 11446 En stock |
1.516 in
38.5 mm
|
Gris
|
1.378 in
35.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,4784 € - 2,404 € | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Gris
|
2.756 in
70.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,7457 € - 1,4565 € | 1900 En stock |
2.382 in
60.5 mm
|
Gris
|
2.224 in
56.5 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,1543 € - 0,1905 € | 5000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.358 in
9.1 mm
|
Conception de fixation
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,2458 € - 0,3035 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Conception de fixation
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
1,5377 € - 2,4917 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
Gris
|
3.15 in
80.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,5069 € - 2,4479 € | 1800 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Gris
|
2.992 in
76.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,6976 € - 1,3665 € | 850 En stock |
2.106 in
53.5 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,6976 € - 1,3665 € | 341 En stock |
2.106 in
53.5 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer