Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Matière: PA Couleur: Noir, Blanc, Naturel, Gris Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | Couleur | d1 | Style de montage | W | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2434 € - 0,4463 € | 4274 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Noir
|
0.362 in
9.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,3717 € - 0,6064 € | 17668 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,6822 € - 1,338 € | Demander le délai de livraison ici |
1.988 in
50.5 mm
|
Noir
|
1.85 in
47.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,5377 € - 2,4917 € | 1340 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Noir
|
3.15 in
80.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,5069 € - 2,4479 € | 840 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
2.992 in
76.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2434 € - 0,4463 € | 19577 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Blanc
|
0.362 in
9.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,3378 € - 0,5495 € | 6593 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Blanc
|
0.669 in
17.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,2347 € - 0,4266 € | 4191 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,364 € - 0,5911 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,6338 € - 1,3929 € | 34 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2533 € - 0,4639 € | 5996 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Gris
|
0.402 in
10.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,3465 € - 0,5626 € | 12700 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
Gris
|
0.717 in
18.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,3564 € - 0,5791 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
0.807 in
20.5 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,3805 € - 0,6174 € | 6191 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Gris
|
1.063 in
27.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
1,4169 € - 2,2988 € | Demander le délai de livraison ici |
2.559 in
65.0 mm
|
Gris
|
2.362 in
60.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,6184 € - 1,3665 € | 11450 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Gris
|
1.614 in
41.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,364 € - 0,5911 € | 14945 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Blanc
|
0.866 in
22.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,3268 € - 0,5319 € | 2619 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
Gris
|
0.591 in
15.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,2533 € - 0,4639 € | 2776 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Blanc
|
0.402 in
10.2 mm
|
Assemblage rapide
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,5945 € - 1,3095 € | 2831 En stock |
1.516 in
38.5 mm
|
Noir
|
1.378 in
35.0 mm
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer