Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.
Séries: SR2702
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Finition | Type de filetage | Type | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7924 € - 0,7924 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3312 € - 0,3588 € | 400 En stock |
M3
|
Acier
|
Zingué
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 452 En stock |
M6
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1500 En stock |
M4
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 93 En stock |
M5
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 500 En stock |
M5
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 220 En stock |
M5
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 1214 En stock |
M6
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 295 En stock |
M4
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 0,3221 € - 0,3496 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Acier
|
Zingué
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5649 € - 0,6123 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Laiton
|
Nickelé
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Acier
|
Zingué
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1000 En stock |
M5
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 3,7873 € - 7,954 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Aluminium
|
Sans finition
|
Metric
|
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer