Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Raideur de ressort | Longueur totale | Charge à longueur de charge | Diamètre de fil | Hauteur pleine approximative | Diamètre extérieur | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7707 € - 1,7707 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 Nmm
3.15 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,7743 € - 1,7743 € | Demander le délai de livraison ici |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,8181 € - 1,8181 € | Demander le délai de livraison ici |
7.88 Nmm
7.88 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,8181 € - 1,8181 € | Demander le délai de livraison ici |
3.19 Nmm
3.19 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 1,8493 € - 1,8493 € | Demander le délai de livraison ici |
1.14 Nmm
1.14 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,0219 € - 2,0219 € | Demander le délai de livraison ici |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
|||
| 2430 En stock |
4.08 Nmm
4.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier inoxydable 302
|
|||
| 2,1001 € - 2,1001 € | Demander le délai de livraison ici |
1.12 Nmm
1.12 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
0.95 Nmm
0.95 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,5839 € - 3,5839 € | Demander le délai de livraison ici |
6.80 Nmm
6.80 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,4479 € - 3,4479 € | Demander le délai de livraison ici |
15.09 Nmm
15.09 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1941 € - 2,1941 € | Demander le délai de livraison ici |
2.66 Nmm
2.66 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1367 € - 2,1367 € | Demander le délai de livraison ici |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1941 € - 2,1941 € | Demander le délai de livraison ici |
6.56 Nmm
6.56 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,4479 € - 3,4479 € | Demander le délai de livraison ici |
3.79 Nmm
3.79 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 4,31 € - 4,31 € | Demander le délai de livraison ici |
18.37 Nmm
18.37 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1941 € - 2,1941 € | Demander le délai de livraison ici |
6.23 Nmm
6.23 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1313 € - 2,1313 € | Demander le délai de livraison ici |
2.62 Nmm
2.62 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,5731 € - 3,5731 € | Demander le délai de livraison ici |
31.01 Nmm
31.01 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer