Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Raideur de ressort | Longueur totale | Charge à longueur de charge | Diamètre de fil | Hauteur pleine approximative | Diamètre extérieur | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1313 € - 2,1313 € | Demander le délai de livraison ici |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
3.61 Nmm
3.61 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 1,8493 € - 1,8493 € | Demander le délai de livraison ici |
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,1941 € - 2,1941 € | 30 En stock |
5.54 Nmm
5.54 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,2099 € - 2,2099 € | Demander le délai de livraison ici |
2.62 Nmm
2.62 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,5731 € - 3,5731 € | Demander le délai de livraison ici |
13.05 Nmm
13.05 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,5839 € - 3,5839 € | Demander le délai de livraison ici |
4.60 Nmm
4.60 Nmm
|
3.25 in
82.55 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,5839 € - 3,5839 € | Demander le délai de livraison ici |
5.01 Nmm
5.01 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 3,4479 € - 3,4479 € | Demander le délai de livraison ici |
8.16 Nmm
8.16 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,0219 € - 2,0219 € | Demander le délai de livraison ici |
1.20 Nmm
1.20 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,0219 € - 2,0219 € | Demander le délai de livraison ici |
0.57 Nmm
0.57 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1001 € - 2,1001 € | Demander le délai de livraison ici |
3.21 Nmm
3.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1001 € - 2,1001 € | Demander le délai de livraison ici |
1.01 Nmm
1.01 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1001 € - 2,1001 € | Demander le délai de livraison ici |
2.68 Nmm
2.68 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1941 € - 2,1941 € | Demander le délai de livraison ici |
4.70 Nmm
4.70 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,1313 € - 2,1313 € | Demander le délai de livraison ici |
0.69 Nmm
0.69 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Acier inoxydable 302
|
||
| 2,5786 € - 2,5786 € | Demander le délai de livraison ici |
3.75 Nmm
3.75 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 3,1272 € - 3,1272 € | Demander le délai de livraison ici |
14.97 Nmm
14.97 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acier au carbone
|
||
| 2,2099 € - 2,2099 € | 15 En stock |
1.97 Nmm
1.97 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Acier inoxydable 302