Menu Rechercher

Cônes de masquage

En stock

Les cônes de masquage peuvent être utilisés comme bouchons ou capuchons. Leur forme conique leur permet de s'adapter à une grande variété de diamètres intérieurs et extérieurs. Peuvent être fixés à l'aide de crochets à peinture. Disponibles en silicone et en EPDM.

  • Solution de masquage polyvalente qui peut être utilisée comme bouchon ou comme cape.
  • Forme conique.
  • Options de matériaux haut de gamme et économiques.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Violet, Rouge, Naturel, Rouille, Noir, Bleu, Vert, Marron, Jaune Séries: SR1075, SR1091

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
19 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B Matière A H Type Ajouter au panier
14385 En stock
8.0 mm
Silicone
25.4 mm
1
0,8181 € - 0,8181 € 1023 En stock
19.5 mm
Silicone
51.0 mm
1
3356 En stock
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
2
5433 En stock
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
2
2751 En stock
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
2
0,7058 € - 0,7058 € 6625 En stock
17.5 mm
Silicone
38.1 mm
1
4959 En stock
22.0 mm
Silicone
53.0 mm
1
0,9717 € - 0,9717 € 400 En stock
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
2
0,4538 € - 0,4538 € 498 En stock
8.5 mm
Silicone
25.4 mm
1
1818 En stock
6.3 mm
Caoutchouc silicone
23.0 mm
1
0,754 € - 0,754 € 700 En stock
20.8 mm
Silicone
49.0 mm
1
50399 En stock
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
2
9378 En stock
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
2
53883 En stock
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
2
0,285 € - 0,285 € 19869 En stock
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
2
6972 En stock
10.1 mm
Silicone
27.9 mm
1
274931 En stock
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
2
0,4762 € - 0,4762 € 156201 En stock
10.0 mm
Silicone
28.0 mm
1
9001 En stock
14.0 mm
Silicone
36.0 mm
1
Bouchon de cônes de masquage 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Rouille Silicone

10251768


Niveaux de stock
14385 En stock
Caractéristiques
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouille
Bouchon de cônes de masquage 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Bleu Silicone

10186138

Gamme de prix
0,8181 € - 0,8181 €

Niveaux de stock
1023 En stock
Caractéristiques
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Bleu
Bouchon de cônes de masquage 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Noir EPDM

10251744


Niveaux de stock
3356 En stock
Caractéristiques
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de cônes de masquage 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Noir EPDM

10251720


Niveaux de stock
5433 En stock
Caractéristiques
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de cônes de masquage 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Noir EPDM

10251737


Niveaux de stock
2751 En stock
Caractéristiques
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de cônes de masquage 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Vert Silicone

10186121

Gamme de prix
0,7058 € - 0,7058 €

Niveaux de stock
6625 En stock
Caractéristiques
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Vert
Bouchon de cônes de masquage 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Violet Silicone

10251836


Niveaux de stock
4959 En stock
Caractéristiques
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Violet
Bouchon de cônes de masquage 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Noir EPDM

10251751

Gamme de prix
0,9717 € - 0,9717 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de cônes de masquage 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Jaune Silicone

10186046

Gamme de prix
0,4538 € - 0,4538 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Jaune
Bouchon de cônes de masquage 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Naturel Caoutchouc silicone

10186039


Niveaux de stock
1818 En stock
Caractéristiques
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de cônes de masquage 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Rouge Silicone

10251829

Gamme de prix
0,754 € - 0,754 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • B
    20.8 mm
  • H
    49.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Bouchon de cônes de masquage 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Noir EPDM

10251683


Niveaux de stock
50399 En stock
Caractéristiques
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de cônes de masquage 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Noir EPDM

10251690


Niveaux de stock
9378 En stock
Caractéristiques
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de cônes de masquage 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Noir EPDM

10251676


Niveaux de stock
53883 En stock
Caractéristiques
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de cônes de masquage 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Noir EPDM

10251713

Gamme de prix
0,285 € - 0,285 €

Niveaux de stock
19869 En stock
Caractéristiques
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de cônes de masquage 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Naturel Silicone

10251775


Niveaux de stock
6972 En stock
Caractéristiques
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon de cônes de masquage 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Noir EPDM

10251706


Niveaux de stock
274931 En stock
Caractéristiques
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Température maximum
    180 °C
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon de cônes de masquage 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Marron Silicone

10186053

Gamme de prix
0,4762 € - 0,4762 €

Niveaux de stock
156201 En stock
Caractéristiques
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Marron
Bouchon de cônes de masquage 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Noir Silicone

10186060


Niveaux de stock
9001 En stock
Caractéristiques
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Température maximum
    250 °C
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir