Menu Rechercher

Crochets de suspension - À ressort

En stock

Le crochet de suspension libre comprend un crochet avec un mécanisme à ressort enroulé pour une fixation facile (étiquette et clip de plafond non inclus). Idéal pour suspendre des affiches, des sacs ou des chapeaux au plafond à des hauteurs personnalisées, ainsi que pour créer un point de fixation sûr pour les câbles ou les fils.

Les crochets de cette gamme sont résistants à la rouille et à la corrosion.

  • Matière : Acier galvanisé

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur maximale du crochet Longueur minimale du crochet Longueur totale Ajouter au panier
0,4835 € - 0,4835 € 24190 En stock
1300.0 mm
160.0 mm
1300.0 mm
0,5059 € - 0,5059 € 9900 En stock
2500.0 mm
320.0 mm
2500.0 mm
0,4657 € - 0,4657 € 17100 En stock
1400.0 mm
210.0 mm
1400.0 mm
Crochet de support 1300.0 mm Acier

10380147

Gamme de prix
0,4835 € - 0,4835 €

Niveaux de stock
24190 En stock
Caractéristiques
  • Ajustable
    Ajustable
  • Matière du crochet
    Acier
  • Forme
    Câble extensible
  • Longueur maximale du crochet
    1300.0 mm
  • Longueur minimale du crochet
    160.0 mm
Crochet de support 2500.0 mm Acier

10380161

Gamme de prix
0,5059 € - 0,5059 €

Niveaux de stock
9900 En stock
Caractéristiques
  • Ajustable
    Ajustable
  • Matière du crochet
    Acier
  • Forme
    Câble extensible
  • Longueur maximale du crochet
    2500.0 mm
  • Longueur minimale du crochet
    320.0 mm
Crochet de support 1400.0 mm Acier

10380154

Gamme de prix
0,4657 € - 0,4657 €

Niveaux de stock
17100 En stock
Caractéristiques
  • Ajustable
    Ajustable
  • Matière du crochet
    Acier
  • Forme
    Câble extensible
  • Longueur maximale du crochet
    1400.0 mm
  • Longueur minimale du crochet
    210.0 mm