Menu Rechercher

Crochets de suspension

En stock

Les crochets de support à fil métallique sont utiles pour contrôler les charges dans diverses applications, telles que la finition des peintures et la manutention des matériaux. Idéaux pour des fortes charges Ils sont résistants à la corrosion.

  • Les crochets de suspension permettent de manipuler des charges dans une variété d'applications.
  • Idéaux pour la finition des peintures, le traitement des surfaces et la manutention des matériaux.
  • Réutilisables
Matière: Fer, Acier Couleur: Naturel, Séries: SR1087

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme L Matière W Type WD Ajouter au panier
0,1667 € - 0,1852 € Demander le délai de livraison ici
En forme de S plat
100.0 mm
Acier
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2157 € - 0,2396 € Demander le délai de livraison ici
Torsadé en S
250.0 mm
Acier
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0693 € - 0,077 € 2500 En stock
Torsadé en S
150.0 mm
Acier
26.0 mm
6
2.0 mm
0,1667 € - 0,1852 € 1250 En stock
Torsadé en S
100.0 mm
Acier
26.0 mm
6
3.0 mm
0,0506 € - 0,0624 € 35000 En stock
Torsadé en S
100.0 mm
Acier
26.0 mm
6
0.9 mm
0,2133 € - 0,237 € Demander le délai de livraison ici
Torsadé en S
150.0 mm
Acier
26.0 mm
6
3.0 mm
0,079 € - 0,0829 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
150.0 mm
Fer
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1354 € - 0,142 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
150.0 mm
Fer
20.0 mm
1
3.0 mm
0,1752 € - 0,1852 € Demander le délai de livraison ici
En C
200.0 mm
Fer
30.0 mm
4
3.0 mm
0,0645 € - 0,0683 € Demander le délai de livraison ici
En C
75.0 mm
Fer
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0916 € - 0,1069 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
200.0 mm
Fer
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0565 € - 0,0656 € Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Fer
20.0 mm
3
1.5 mm
0,1208 € - 0,1274 € Demander le délai de livraison ici
En C
100.0 mm
Fer
30.0 mm
4
3.0 mm
0,0494 € - 0,0517 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
75.0 mm
Fer
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0602 € - 0,0702 € 14500 En stock
Forme CV
75.0 mm
Fer
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0949 € - 0,1002 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
200.0 mm
Fer
30.0 mm
2
2.0 mm
0,1088 € - 0,1141 € Demander le délai de livraison ici
En C
250.0 mm
Fer
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1082 € - 0,1141 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
100.0 mm
Fer
20.0 mm
1
3.0 mm
0,0849 € - 0,0896 € 7500 En stock
En C
150.0 mm
Fer
30.0 mm
4
2.0 mm
0,1692 € - 0,1779 € Demander le délai de livraison ici
Forme CV
200.0 mm
Fer
30.0 mm
2
3.0 mm
  • sur 3
Crochets de suspension en S 3.0 mm 100.0 mm Acier

10253922

Gamme de prix
0,1852 € - 0,1667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Type
    5
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 3.0 mm 26.0 mm Acier

10254028

Gamme de prix
0,2396 € - 0,2157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 2.0 mm 26.0 mm Acier

10253984

Gamme de prix
0,077 € - 0,0693 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 3.0 mm 26.0 mm Acier

10253991

Gamme de prix
0,1852 € - 0,1667 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 0.9 mm 26.0 mm Acier

10253960

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0506 €

Niveaux de stock
35000 En stock
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochet de suspension en S 6 3.0 mm 26.0 mm Acier

10254004

Gamme de prix
0,237 € - 0,2133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Type
    6
  • Matière complète
    Acier
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 150.0 mm Fer

10339817

Gamme de prix
0,0829 € - 0,079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 3.0 mm 150.0 mm Fer

10206485

Gamme de prix
0,142 € - 0,1354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 4 3.0 mm 200.0 mm Fer

10206577

Gamme de prix
0,1852 € - 0,1752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 75.0 mm Fer

10206522

Gamme de prix
0,0683 € - 0,0645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 200.0 mm Fer

10206478

Gamme de prix
0,1069 € - 0,0916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 3 1.5 mm 100.0 mm Fer

10206515

Gamme de prix
0,0656 € - 0,0565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 4 3.0 mm 100.0 mm Fer

10206560

Gamme de prix
0,1274 € - 0,1208 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 1.5 mm 75.0 mm Fer

10339787

Gamme de prix
0,0517 € - 0,0494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 75.0 mm Fer

10339800

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
14500 En stock
Caractéristiques
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 2.0 mm 200.0 mm Fer

10339848

Gamme de prix
0,1002 € - 0,0949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 3 2.0 mm 250.0 mm Fer

10339879

Gamme de prix
0,1141 € - 0,1088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    3
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 3.0 mm 100.0 mm Fer

10339824

Gamme de prix
0,1141 € - 0,1082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Type
    1
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension en C 4 2.0 mm 150.0 mm Fer

10339886

Gamme de prix
0,0896 € - 0,0849 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré
Crochets de suspension ronds en CV 3.0 mm 200.0 mm Fer

10339855

Gamme de prix
0,1779 € - 0,1692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Matière complète
    Fer étiré cuivré