Menu Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
20.0
Mâle/Femelle
M6
Demander le délai de livraison ici
30.0
Mâle/Femelle
M8
Demander le délai de livraison ici
30.0
Mâle/Femelle
M8
Demander le délai de livraison ici
100.0
Female/Female
M16
Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M6
15 En stock
20.0
Female/Female
M6
Demander le délai de livraison ici
50.0
Mâle/Femelle
M10
Demander le délai de livraison ici
75.0
Mâle/Femelle
M12
Demander le délai de livraison ici
45.0
Mâle/Femelle
M8
Demander le délai de livraison ici
60.0
Mâle/Femelle
M10
Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M8
Demander le délai de livraison ici
50.0
Mâle/Femelle
M10
Demander le délai de livraison ici
50.0
Mâle/Femelle
M10
Demander le délai de livraison ici
70.0
Mâle/Femelle
M10
Demander le délai de livraison ici
20.0
Mâle/Femelle
M6
Demander le délai de livraison ici
20.0
Female/Female
M6
Demander le délai de livraison ici
50.0
Female/Female
M10
Demander le délai de livraison ici
75.0
Female/Female
M12
Demander le délai de livraison ici
25.0
Female/Female
M6
Demander le délai de livraison ici
40.0
Female/Female
M8
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M6 20.0 20.0 Acier

20195854


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 30.0 25.0 Acier

20195960


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    85.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 30.0 30.0 Acier

20195977


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M16 100.0 100.0 Acier

20196219


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    500.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M6 25.0 35.0 Acier

20195939


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M6 20.0 25.0 Acier

20196332


Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 50.0 40.0 Acier

20196042


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    220.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M12 75.0 30.0 Acier

20196165


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    345.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 45.0 30.0 Acier

20196028


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    45.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    112.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 60.0 35.0 Acier

20196097


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 40.0 50.0 Acier

20196011


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 50.0 30.0 Acier

20196035


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 50.0 45.0 Acier

20196059


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    210.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 70.0 45.0 Acier

20196127


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M6 20.0 30.0 Acier

20195878


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M6 20.0 20.0 Acier

20196325


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M10 50.0 40.0 Acier

20196486


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    220.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M12 75.0 55.0 Acier

20196578


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    450.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M6 25.0 25.0 Acier

20196370


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M8 40.0 50.0 Acier

20196462


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent