Menu Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
50.0
Male/Male
M10
Demander le délai de livraison ici
60.0
Male/Male
M10
Demander le délai de livraison ici
130.0
Mâle/Femelle
M16
Demander le délai de livraison ici
120.0
Mâle/Femelle
M16
Demander le délai de livraison ici
80.0
Mâle/Femelle
M14
Demander le délai de livraison ici
150.0
Male/Male
M16
Demander le délai de livraison ici
150.0
Male/Male
M16
Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M6
Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M8
Demander le délai de livraison ici
75.0
Male/Male
M12
Demander le délai de livraison ici
130.0
Male/Male
M16
Demander le délai de livraison ici
150.0
Male/Male
M20
Demander le délai de livraison ici
16.0
Male/Male
M5
Demander le délai de livraison ici
16.0
Male/Male
M5
Demander le délai de livraison ici
16.0
Male/Male
M5
Demander le délai de livraison ici
15.0
Mâle/Femelle
M5
Demander le délai de livraison ici
95.0
Male/Male
M16
Demander le délai de livraison ici
95.0
Male/Male
M16
Demander le délai de livraison ici
70.0
Male/Male
M10
Demander le délai de livraison ici
150.0
Mâle/Femelle
M20
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 50.0 35.0 Acier

20197001


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 60.0 25.0 Acier

20197018


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M16 130.0 100.0 Acier

20196745


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M16 120.0 75.0 Acier

20196707


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M14 80.0 40.0 Acier

20196615


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    80.0
  • d2
    M14
  • Axial load max. kgf
    600.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 150.0 50.0 Acier

20197520


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 150.0 75.0 Acier

20196936


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 25.0 10.0 Acier

20197179


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 25.0 25.0 Acier

20197346


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M12 75.0 45.0 Acier

20197131


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 130.0 75.0 Acier

20196899


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1450.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M20 150.0 140.0 Acier

20196967


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M5 16.0 8.0 Acier

20197223


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M5 16.0 15.0 Acier

20197254


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M5 16.0 20.0 Acier

20197278


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M5 15.0 8.0 Acier

20197605


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 95.0 75.0 Acier

20197056


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    800.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 95.0 55.0 Acier

20196820


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M10 70.0 35.0 Acier

20197032


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
  • Matière
    Acier
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M20 150.0 50.0 Acier

20196752


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent