Menu Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
95.0
Male/Male
M16
Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M8
Demander le délai de livraison ici
15.0
Male/Male
M4
Demander le délai de livraison ici
20.0
Male/Male
M6
Demander le délai de livraison ici
15.0
Male/Male
M4
Demander le délai de livraison ici
18.0
Male/Male
M6
Demander le délai de livraison ici
20.0
Male/Male
M6
Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M6
Demander le délai de livraison ici
30.0
Male/Male
M8
Demander le délai de livraison ici
20.0
Male/Male
M6
Demander le délai de livraison ici
20.0
Male/Male
M6
Demander le délai de livraison ici
100.0
Male/Male
M16
Demander le délai de livraison ici
18.0
Male/Male
M6
404 En stock
15.0
Male/Male
M4
Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M8
Demander le délai de livraison ici
45.0
Male/Male
M8
Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M6
Demander le délai de livraison ici
20.0
Male/Male
M6
Demander le délai de livraison ici
25.0
Male/Male
M6
Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M10
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 95.0 40.0 Acier

20196813


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 25.0 30.0 Acier

20197353


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 22.0 Acier

20195205


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 20.0 Acier

20195304


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    21.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 28.0 Acier

20195229


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 18.0 12.0 Acier

20195250


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 30.0 Acier

20195328


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 25.0 20.0 Acier

20195373


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    41.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 30.0 30.0 Acier

20195441


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 25.0 Acier

20195311


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 9.0 Acier

20195342


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    27.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M16 100.0 60.0 Acier

20195137


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1100.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 18.0 7.5 Acier

20195267


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M4 15.0 15.0 Acier

20195182


Niveaux de stock
404 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 40.0 30.0 Acier

20195496


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    150.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 45.0 30.0 Acier

20195519


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    45.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    112.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 25.0 10.0 Acier

20195359


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 20.0 15.0 Acier

20195298


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M6 25.0 25.0 Acier

20195380


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 40.0 40.0 Acier

20197919


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent