Menu Rechercher

Des rondelles d'étanchéité

En stock

Les rondelles d’étanchéité sont utilisées pour fournir une solution d’étanchéité fiable et efficace. Leur conception permet de créer un joint étanche entre deux surfaces, empêchant ainsi les fuites de fluides, de gaz ou de contaminants.

Cette gamme de rondelles d’étanchéité comprend un joint torique en silicone qui lui permet de s’adapter à la surface et de combler les écarts ou les imperfections. Elles sont fabriquées en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les rondelles d’étanchéité sont couramment utilisées dans les équipements industriels et les applications automobiles. Elles sont réutilisables et résistantes à une température de -75 C à +205 C.

  • Ce produit empêche les fuites de fluides, de gaz ou de contaminants.
  • Ce produit comprend un joint torique en silicone qui lui permet de s'adapter à la surface et de combler les écarts ou les imperfections.
  • Réutilisables et résistants à une température de -75 C à +205 C.
Matière: Inox 316 Séries: SRP0180

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Pour filetage d1 Ajouter au panier
7,285 € - 11,3971 € 89 En stock
25.5
M6
6,7838 € - 10,613 € Demander le délai de livraison ici
14.5
M5
7,4856 € - 11,7109 € Demander le délai de livraison ici
25.5
M10
7,3853 € - 11,5541 € Demander le délai de livraison ici
25.5
M8
7,0846 € - 11,0836 € 18 En stock
25.5
M4
6,9842 € - 10,9267 € Demander le délai de livraison ici
25.5
M12
7,1848 € - 11,2404 € Demander le délai de livraison ici
25.5
M5
6,884 € - 10,7699 € Demander le délai de livraison ici
14.5
M3
6,9842 € - 10,9267 € Demander le délai de livraison ici
25.5
M3
Rondelle d’étanchéité M6 25.5 Inox 316

20219727

Gamme de prix
11,3971 € - 7,285 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • d2
    25.5
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle d’étanchéité M5 14.5 Inox 316

20219765

Gamme de prix
10,613 € - 6,7838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M5
  • d2
    14.5
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle d’étanchéité M10 25.5 Inox 316

20219741

Gamme de prix
11,7109 € - 7,4856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M10
  • d2
    25.5
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle d’étanchéité M8 25.5 Inox 316

20219734

Gamme de prix
11,5541 € - 7,3853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • d2
    25.5
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle d’étanchéité M4 25.5 Inox 316

20219703

Gamme de prix
11,0836 € - 7,0846 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • d2
    25.5
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle d’étanchéité M12 25.5 Inox 316

20219758

Gamme de prix
10,9267 € - 6,9842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M12
  • d2
    25.5
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle d’étanchéité M5 25.5 Inox 316

20219710

Gamme de prix
11,2404 € - 7,1848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M5
  • d2
    25.5
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle d’étanchéité M3 14.5 Inox 316

20219673

Gamme de prix
10,7699 € - 6,884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • d2
    14.5
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090
Rondelle d’étanchéité M3 25.5 Inox 316

20219680

Gamme de prix
10,9267 € - 6,9842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • d2
    25.5
  • Matière
    Inox 316
  • Code produit
    8483608090