Les vis captives sont des fixations de reliure sécurisée, conçues pour rester fixées au composant dans lequel elles sont installées, même lorsqu’elles sont complètement desserrées, offrant ainsi commodité, sécurité et facilité d’utilisation dans un éventail d’applications. Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être fréquemment retirées ou là où la sécurité est une préoccupation, car ces vis resteront fermement en place et ne se desserreront pas de l’assemblage. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux.
Cette gamme de vis captives présente une tête fraisée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE — en général, ISO 1207, qui exige que les fixations restent attachées aux protections ou aux applications fixes lorsqu’elles sont retirées.
Les vis sont en inox, qui est résistant à la corrosion et légèrement magnétique. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux.
N'oubliez pas que ces vis ayant un diamètre de tige plus petit, elles ne doivent pas être serrées au couple suggéré pour une vis identique ayant le même diamètre de filetage.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0153.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d3 max | h1 max | l1 025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
9.2
|
2.50
|
20.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.5
|
2.20
|
25.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.5
|
2.20
|
50.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.2
|
2.50
|
50.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
11.0
|
3.00
|
50.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.6
|
1.65
|
12.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.6
|
1.65
|
8.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.5
|
2.20
|
10.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
4.10
|
20.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
4.10
|
30.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
4.10
|
60.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
4.10
|
40.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
4.10
|
50.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.2
|
2.50
|
16.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
4.10
|
25.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
11.0
|
3.00
|
35.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
5.6
|
1.65
|
35.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
9.2
|
2.50
|
14.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.5
|
2.20
|
35.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.5
|
2.20
|
14.
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer