Le collier de serrage pour tubes structurels en aluminium est doté d'une action pivotante. Disponible dans une variété de tailles de trous.Conçus pour maintenir les tubes structurels circulaires tout en pivotant à l’angle souhaité pour les applications.Nombreux diamètres d’alésage possibles.Disponibles en version « pivotant sur plaque de base » et « pivotant sur pivotant » dans la conception. Matière: Aluminium Couleur: Noir, Gris Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,0428 € - 112,0428 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 60,803 € - 60,803 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 108,0965 € - 108,0965 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 112,0428 € - 112,0428 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 62,6173 € - 62,6173 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 108,24 € - 108,24 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 62,6173 € - 62,6173 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 112,176 € - 112,176 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 112,176 € - 112,176 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 108,0965 € - 108,0965 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 62,6173 € - 62,6173 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 112,176 € - 112,176 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 112,0428 € - 112,0428 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 112,176 € - 112,176 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 62,648 € - 62,648 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 107,994 € - 107,994 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 108,24 € - 108,24 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 108,281 € - 108,281 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 112,176 € - 112,176 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 112,0428 € - 112,0428 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer