Menu Rechercher

Doigt d'indexage - à anneau

En stock

Doigt d’indexage avec anneau de traction, qui est rétractable à la main. Le modèle est constitué d’un boîtier nickelé et d’une goupille en inox.

L’anneau de traction est un moyen pratique de soulever la goupille. Ces doigts d’indexage conviennent parfaitement aux opérations de localisation, de positionnement et de sécurisation. Les applications courantes incluent les équipements de salles de sport, tels que les appareils de musculation.

Les tailles de filetage sont notamment M6, M8, M10 et M12.

  • Matière du boîtier : acier nickelé
  • Matière de la goupille : inox


Séries: SR5407

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du filetage du corps Taille de filetage du goujon Ajouter au panier
10270967 Demander le délai de livraison ici
M12
10270950 5,2413 € - 5,2413 € Demander le délai de livraison ici
M10
4,2167 € - 4,2167 € 45 En stock
M6
4,2167 € - 4,2167 € 1 En stock
M8
Goupille à ressort M12 30.0 mm 24.0 mm Acier inoxydable

10270967


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    24.0 mm
  • Taille du filetage du corps
    M12
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Filetage
    M12
Goupille à ressort M10 24.0 mm 20.0 mm Acier inoxydable

10270950

Gamme de prix
5,2413 € - 5,2413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    20.0 mm
  • Taille du filetage du corps
    M10
  • Code produit
    7326909890
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Filetage
    M10
Goupille à ressort M6 14.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10270936

Gamme de prix
4,2167 € - 4,2167 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    12.0 mm
  • Taille du filetage du corps
    M6
  • Code produit
    7326909890
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Filetage
    M6
Goupille à ressort M8 18.0 mm 16.0 mm Acier inoxydable

10270943

Gamme de prix
4,2167 € - 4,2167 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage du corps
    16.0 mm
  • Taille du filetage du corps
    M8
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Filetage
    M8