Menu Rechercher

Doigts d'indexage à came

En stock

Nos doigts d'indexage à came sont proposées en acier inoxydable ou en acier bruni. Les doigts d'indexage à came sont proposés dans un éventail de diamètres.

Séries: SR5410 ,SR6568, SR6572

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Projection d'embout Longueur de poignée Longueur totale Finition Diamètre de l'embout Ajouter au panier
19,7965 € - 19,7965 € 118 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
10.0 mm
10197561 10 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
8.0 mm
10 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
8.0 mm
3 En stock
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Mat
8.0 mm
11 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
14.0 mm
263 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
12.0 mm
125 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zingué
14.0 mm
49,416 € - 49,416 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
10270707 2 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
49 En stock
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
26 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Zingué
8.0 mm
53,608 € - 53,608 € 482 En stock
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
100 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
14.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
14.0 mm
10197455 14,6477 € - 14,6477 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zingué
10.0 mm
270 En stock
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zingué
4.0 mm
19,6351 € - 19,6351 € 25 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zingué
6.0 mm
20 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
14.0 mm
11,688 € - 11,688 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Zingué
10.0 mm
  • sur 2
Doigt d’indexage 37.0 mm 10.0 mm PA Noir

10197493

Gamme de prix
19,7965 € - 19,7965 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 37.0 mm 8.0 mm PA Noir

10197561


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    8.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 8.0 mm PA Noir

10197646


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    8.0 mm
Doigt d’indexage M16 PA ; acier Noir

10196717


Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    30.0 N
  • Longueur de poignée
    30.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    11.0 N
  • Diamètre de l'embout
    8.0 mm
  • Projection d'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage 14.0 mm PA Noir

10197622


Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm PA Noir

10197592


Niveaux de stock
263 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    12.0 mm
Doigt d’indexage 14.0 mm PA Noir

10197479


Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage M20 x 1.5 Acier inoxydable Gris

10270738

Gamme de prix
49,416 € - 49,416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    51.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7326909890
Doigt d’indexage M20 x 1.5 Acier bruni Noir

10270707


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
Doigt d’indexage M20 x 1.5 Acier inoxydable Gris

10270745


Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    51.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage M20 x 1.5 PA ; acier Noir

10196724


Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    56.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    20.0 N
  • Diamètre de l'embout
    8.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
Doigt d’indexage M20 x 1.5 Acier inoxydable Gris

10270721

Gamme de prix
53,608 € - 53,608 €

Niveaux de stock
482 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    51.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage 37.0 mm 14.0 mm PA Noir

10197547


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 14.0 mm PA Noir

10197615


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 10.0 mm PA Noir

10197455

Gamme de prix
14,6477 € - 14,6477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage M12 x 1.5 PA ; acier Noir

10196670


Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    22.0 N
  • Longueur de poignée
    25.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    8.0 N
  • Diamètre de l'embout
    4.0 mm
  • Projection d'embout
    8.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm PA Noir

10197516

Gamme de prix
19,6351 € - 19,6351 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    12.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage M12 x 1.5 PA ; acier Noir

10196694


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    22.0 N
  • Longueur de poignée
    25.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    8.0 N
  • Diamètre de l'embout
    6.0 mm
  • Projection d'embout
    8.0 mm
Doigt d’indexage 37.0 mm 14.0 mm PA Noir

10197530


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage M16 x 1.5 PA ; acier Noir

10196649

Gamme de prix
11,688 € - 11,688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    30.0 N
  • Longueur de poignée
    30.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    11.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Projection d'embout
    10.0 mm