Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nos doigts d'indexage à came sont proposées en acier inoxydable ou en acier bruni. Les doigts d'indexage à came sont proposés dans un éventail de diamètres.
Séries: SR5410 ,SR6568, SR6572
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Projection d'embout | Longueur de poignée | Longueur totale | Finition | Diamètre de l'embout | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,983 € - 13,983 € | 9 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zingué ; passivé bleu
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
18,8538 € - 18,8538 € | 72 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
19,9506 € - 19,9506 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10197455 | 13,9502 € - 13,9502 € | 3 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
20,828 € - 20,828 € | 192 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Bruni
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
65 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
5 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
19,7968 € - 19,7968 € | 304 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
14,1491 € - 14,1491 € | 5 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10270707 | 18 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Bruni
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
290 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zingué
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
18,7001 € - 18,7001 € | 25 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
47,0629 € - 47,0629 € | 2 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
258 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
19 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zingué
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
13 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Mat
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
11,1315 € - 11,1315 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
125 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zingué
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
51,0552 € - 51,0552 € | 468 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
37 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer