Menu Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En stock

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
20 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Frein
33.0 mm
11.00 N
25 En stock
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.0 N
10 En stock
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Frein
12.0 mm
3.00 N
10 En stock
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Frein
28.0 mm
10.00 N
Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.0 N
Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Frein
33.0 mm
11.00 N
8,4665 € - 8,4665 € 169 En stock
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Frein
18.0 mm
5.00 N
11,1325 € - 11,1325 € 20 En stock
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Sans verrouillage
28.0 mm
10.0 N
Demander le délai de livraison ici
39.4 mm
9.00 N
M12 x 1.75
Position de repos
24.0 mm
4.00 N
7,831 € - 7,831 € 26 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
7,8853 € - 7,8853 € 63 En stock
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Sans verrouillage
18.0 mm
5.00 N
10 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.00 N
10,6015 € - 10,6015 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Sans verrouillage
28.0 mm
10.0 N
8 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.00 N
18 En stock
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.0 N
11 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
28 En stock
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
464 En stock
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
24 En stock
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
61 En stock
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Sans verrouillage
28.0 mm
10.00 N
  • sur 6
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

10195970


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 x 1.0

10196120


Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.0 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196342


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    32.5 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 PA Noir

10195949


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage goupille M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.0 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5

10196229


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196403

Gamme de prix
8,4665 € - 8,4665 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    17.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    52.0 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5

10196137

Gamme de prix
11,1325 € - 11,1325 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.0 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 24.0 mm M12 x 1.75 Acier Gris

10280850


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Force finale d'extrémité
    9.00 N
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Longueur totale
    39.4 mm
  • Matière du corps
    Alliage zinc
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10195840

Gamme de prix
7,831 € - 7,831 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10196267

Gamme de prix
7,8853 € - 7,8853 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    42.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

10196007


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Gamme de prix
10,6015 € - 10,6015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.0 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

10196021


Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

10196168


Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10195888


Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10196250


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196441


Niveaux de stock
464 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 x 0.75 PA Noir

10196458


Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 0.75
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 PA Noir

10195901


Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm